Póngase en contacto con un experto de Trane Rental

CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Aplicaciones de alquiler: ¿refrigeración, calefacción o ambas?

La oferta completa de Trane para sus necesidades de refrigeración y calefacción

Una amplia flota de enfriadoras, bombas de calor y unidades rooftop, modernas y con un mantenimiento perfecto, con el apoyo de un gran abanico de productos auxiliares. Estos son los componentes necesarios para crear la solución perfecta para sus necesidades de HVAC.

Una solución integral y libre de riesgos basada en una flota moderna, eficiente y amplia.

Nuestros ingenieros de servicios de alquiler entenderán sus necesidades y configurarán la mejor solución a partir de la flota de Trane, que es moderna, flexible, eficiente y fiable. Gracias a su experiencia y su compromiso, cada proyecto se ejecutará de la forma más segura, rápida y profesional.

En constante evolución

La flota de alquiler de Trane incorpora las más modernas enfriadoras, bombas de calor y unidades rooftop de Trane, equipadas con conexiones rápidas para el aire, el agua y la electricidad. Las unidades de alquiler cuentan con bastidores de seguridad para mejorar la protección y facilitar su manipulación.

Póngase en contacto con Trane

Estamos aquí para ayudarle

Alquiler de refrigeración

Para aire acondicionado o para refrigeración de procesos, muchas aplicaciones requieren agua, salmuera o aire fríos a distintas temperaturas, que van de los -40 °C a los +25 °C. Trane Rental Services puede proporcionarle la refrigeración que necesita, en cualquier forma y con cualquier potencia.

Ventajas
La fiabilidad legendaria y la sobresaliente eficiencia de Trane para el suministro de agua, salmuera o aire fríos.

Ideal para
Refrigeración de confort o refrigeración para procesos en una amplia gama de temperaturas y aplicaciones, como centros de datos, instalaciones de producción, almacenes y eventos.

Alquiler de calefacción

En Trane creemos firmemente en la electrificación de la calefacción y nuestra flota de alquiler se actualiza regularmente con unidades rooftop, bombas de calor y unidades de 4 tubos para calefacción y refrigeración.

Ventajas
Las unidades rooftop, las bombas de calor y las unidades de 4 tubos son productos para todo el año: pueden suministrar calor y frío, en función de la estación, por lo que brindan la máxima flexibilidad para las aplicaciones. Emplean fuentes de energía renovables para generar calefacción y no usan combustibles fósiles, por lo que suponen el mínimo impacto para el medio ambiente y la seguridad.

Ideal para
Cubrir las necesidades de refrigeración y calefacción durante todo el año. Aplicaciones de recuperación de calor o “calentamiento gratuito”. Eventos y reuniones sociales en los que preocupen los peligros derivados del combustible.