CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Transformadores

150, 300, 500, 750, 1.000 y 1.500 kVA

  • Suba o baje desde 208, 230, 460, 600, 2400 y 4160 V

Installation, Operation, Maintenance (IOMs)

Cable eléctrico

2/0 y 4/0

  • Cajas de 50 pies o 100 pies disponibles
  • Coletas y conexiones estilo leva.

Zapatillas

14 - 4800 GPM

  • Montado sobre patín con válvulas de estrangulación, desconexión y arranque.

Engineering Bulletin

Flexible Duct

12 and 20 inch diameter

  • Box: (4) 25 foot lengths, (2) connectors

Flexible Hose

2.5, 4, 6, & 10 inch

  • Boxed kit includes 100 or 200 ft of hose and fittings
  • Kit: 96 feet of 4 inch flanged suction/vertical hose available

Installation, Operation, Maintenance (IOMs)

Installation, Operation, Maintenance (IOMs)

Heat Exchangers

Our heat exchangers are plate-and-frame type and provide fluid-to-fluid heat exchange in temporary applications. Available Products: 100–500 tons

  • Allow transfer from one cooling method to another
  • Useful for processing and manufacturing applications

Installation, Operation, Maintenance (IOMs)


Conducto flexible

12 y 20 pulgadas de diámetro

  • Caja: (4) longitudes de 25 pies, (2) conectores

Manguera flexible

2,5, 4, 6 y 10 pulgadas

  • El kit en caja incluye 100 o 200 pies de manguera y accesorios.
  • Kit: 96 pies de manguera vertical/de succión con bridas de 4 pulgadas disponibles

Intercambiadores de calor

Nuestros intercambiadores de calor son del tipo placa y marco y brindan intercambio de calor de fluido a fluido en aplicaciones temporales. Productos disponibles: 100–500 toneladas

  • Permitir la transferencia de un método de enfriamiento a otro
  • Útil para aplicaciones de procesamiento y fabricación.

Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals

¿Necesita ayuda con el alquiler? Contáctenos