Os equipamentos com refrigeração hermética do tipo parafuso fornecem água gelada tanto para sistemas de conforto ou de resfriamento de processos. Esses chillers resfriados a ar são projetados especificamente para redução dos custos do ciclo de vida e para maior confiabilidade, obtida por meio da simplicidade no design.
- Tamanhos de 140 a 350 TR.
- O compressor Helirotor™ é de acionamento direto, baixa velocidade (3.600rpm). As únicas partes móveis são os rotores e mecanismos de carga e descarga para alta confiabilidade e eficiência.
- Dois circuitos de refrigerante independentes.
- O controlador do chiller Tracer™ e o microprocessador do controle adaptativo, Adaptive Control™, fornecem todas as funções de segurança e de controle da unidade, em uma estratégia proativa.
- Unidades enviadas prontas para a instalação, com refrigerante (R-134a) e óleo, precisam apenas das ligações elétrica e de água.
- As eficiências energéticas excedem os padrões ASHRAE 90.1.
- Todas as unidades têm conexões únicas de entrada e saída de água para o evaporador.
- Interface direta com sistema BACnet™, LonTalk™ e Tracer™.
- Opcional para redução de ruído de 5-8dBA.
- Unidade padrão, alta eficiência ou eficiência premium como opcional.