5 razões pelas quais os instaladores devem considerar um sistema VRF integrado com controles Tracer SC+
Os sistemas de fluxo variável de refrigerante (VRF) estão ganhando popularidade em toda a indústria de HVAC graças à sua capacidade de oferecer aos empreiteiros e instaladores a liberdade de projetar e instalar sistemas adaptados às necessidades específicas dos clientes. Os especialistas da Trane levaram esses benefícios um passo adiante ao integrar a plataforma de controles Tracer® SC+ com a série Trane® / Mitsubishi Electric N-Gen CITY MULTI®, criando um sistema VRF totalmente integrado.
Os instaladores podem colher os frutos de um sistema VRF totalmente integrado, incluindo:
1. Risco Reduzido
O sistema Tracer SC+ ajuda os instaladores a se sentirem confiantes em seu trabalho, tanto agora quanto no futuro, ao mitigar riscos por meio de instalações padronizadas. Com o Tracer SC+, os instaladores sabem o que esperar do processo de instalação, independentemente do tamanho e tipo do edifício, reduzindo, em última análise, o risco durante a fase de projeto.
2. Excelente Flexibilidade
A plataforma de controles Tracer SC+ oferece excelente flexibilidade por meio de sua capacidade de trabalhar com diversas tecnologias e sistemas HVAC. Com suporte para protocolos de padrão aberto, incluindo BACnet (com e sem fio), LONTalk® e Modbus®, o Tracer SC+ é capaz de se integrar aos equipamentos e controles HVAC existentes dos clientes, independentemente do tipo de sistema ou da marca do fabricante.
3. Escalabilidade do Sistema
Os sistemas VRF são inerentemente escaláveis e podem ser construídos um componente por vez ou instalados separadamente em um andar por vez. Com o suporte do Tracer SC+ para protocolos abertos, os instaladores podem projetar um sistema VRF baseado no equipamento existente do cliente, ao mesmo tempo que deixam a porta aberta para uma possível expansão para diferentes andares ou edifícios separados.
4. Eficiência Energética Superior
O Tracer® SC+ oferece excelente visibilidade de todo o sistema VRF, incluindo o N-Gen CITY MULTI® e sistemas de ar externo como o Horizon® DOAS. Os dados desses sistemas ajudam a informar as decisões sobre a otimização de um edifício para eficiência energética.
5. Recursos de Treinamento Especializado
Os sistemas VRF da Trane®/Mitsubishi Electric, em conjunto com o Tracer SC+, oferecem aos clientes uma solução de sistemas completa que inclui acesso aos melhores controles, conhecimento e liderança inovadora da categoria. Por meio de sessões de treinamento presenciais e virtuais, os instaladores recebem o conhecimento técnico, demonstrações de produtos e o treinamento necessário para instalar e projetar sistemas VRF com confiança.
Os sistemas VRF não precisam ser complicados, especialmente quando se trabalha com um parceiro experiente como a Trane. A Trane pode ajudá-lo a compreender os benefícios e requisitos necessários para projetar um sistema VRF completo para todas as suas necessidades de projeto de construção comercial.
Para saber mais sobre a oferta completa de sistemas VRF Trane® / Mitsubishi Electric, visite nossa página VRF ou entre em contato com seu especialista local da Trane aqui.