Fresco, Seco, Silencioso e Confortável
O Franklin Memorial Hospital (FMH) é conhecido por seus cuidados de saúde inovadores. Agora, a FMH é a primeira a usar o inovador sistema de ar condicionado CDQ™ da Trane, desenvolvido com uma concessão do Departamento de Energia dos Estados Unidos.
Desafio
A FMH concluiu recentemente a renovação de suas salas operacionais. Com base na experiência no controle de temperatura e umidade, não apenas para os requisitos de conforto, mas também para a esterilidade adequada da sala de cirurgia, a FMH queria o que havia de mais moderno em tecnologia HVAC. Don Garrison, chefe de gerenciamento de instalações, disse: "Sempre tivemos problemas para satisfazer os cirurgiões, que queriam a temperatura de 62 a 65 graus, enquanto os anestesiologistas e outros funcionários queriam temperaturas mais altas. É difícil satisfazer a todos com ar que tem muita umidade nele. Umidade excessiva pode exigir a reesterilização de kits cirúrgicos, adicionando milhares de dólares em despesas. A mudança para o novo sistema HVAC foi necessária em apenas um fim de semana para evitar a interrupção dos cronogramas de cirurgia.
Solução
A FMH trabalhou com os engenheiros consultores da Trane and Harriman Associates de Auburn, ME, para projetar e construir um novo sistema HVAC integrado usando componentes da Trane e completamente montado em Ft. Smith, Arkansas, fábrica. O sistema combina um resfriador de ar IntelliPak™ com um manipulador de ar Custom Climate Changer™ e uma roda dessecante CDQ™ (Cool, Dry, Quiet) para fornecer controle superior de temperatura e umidade. O sistema de fábrica inclui bombas de água, tubulação, sistema de automação Tracer Summit™ e controles.
Resultados
Como todo o sistema HVAC foi construído na fábrica da Trane, a mudança para o novo sistema foi concluída em um fim de semana. O sistema integrado da Trane fornece ar de 50 graus (F) no ponto de orvalho de 35-40 F e mantém as salas de operação em 62-65 F e 35 a 50 por cento de umidade relativa. Ele fornece temperatura e umidade ideais com muito mais eficiência do que sistemas alternativos. Garrison diz: “É revigorante e gratificante receber os depoimentos dos médicos. Conversei com talvez 10 dos médicos O-R que me pararam nos corredores para dizer que amam o novo sistema porque os mantém muito confortáveis.
Outro exemplo de como a expertise de renome mundial da Trane superou um difícil desafio com a solução certa
Sobre o Franklin Memorial Hospital
O FMH é um hospital geral comunitário progressivo, amigável e sem fins lucrativos, cuja missão é fornecer cuidados de saúde de alta qualidade, econômicos e centrados no paciente no centro-oeste do Maine. O hospital de 70 leitos é totalmente qualificado e credenciado para lidar com uma ampla gama de procedimentos médicos, cirúrgicos, pediátricos, obstétricos e ginecológicos e possui pontos fortes especializados em cardiologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, reumatologia, medicina interna, urologia, atendimento de emergência, e saúde ocupacional.