ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Histórias de Clientes

Centro Médico West Jefferson

 

O WEST JEFFERSON MEDICAL CENTER OBTEVE UM CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA E UMIDADE PARA SEU SISTEMA DE CIRURGIA ROBÓTICA USANDO O NOVO SISTEMA DE DESSECANTE DE DESUMIDIFICAÇÃO CDQ™ DA TRANE.

TORNANDO MILAGRES POSSÍVEIS!

Poucas aplicações HVAC são mais críticas do que na área da saúde. A Trane recentemente ajudou o West Jefferson Medical Center (WJMC) a obter controle preciso de temperatura e umidade para seu novo sistema de cirurgia robótica CyberKnife™ usando o novo sistema de desumidificação dessecante CDQ™ (Cool, Dry, Quiet) da Trane.

DESAFIO

WJMC instalou recentemente o revolucionário sistema de cirurgia robótica CyberKnife. Esta nova cirurgia robótica combina tecnologia de orientação por imagem e robótica controlada por computador para permitir a entrega de altas doses de radiação com precisão submilimétrica. Graças a essa precisão, várias áreas do corpo podem ser tratadas de forma não invasiva, incluindo cérebro, coluna, pulmão, próstata, fígado e pâncreas. O sistema requer, no entanto, um controle muito preciso da temperatura e umidade da sala de operação. Na Louisiana, onde a umidade relativa externa raramente é de 50% ou menos, esse é um grande desafio de HVAC. Ronny Gann, diretor de gerenciamento de instalações do WJMC, disse: "Depois de instalar o sistema CyberKnife, percebemos que não tínhamos controle de umidade adequado. Precisávamos de uma solução rapidamente!"

SOLUÇÃO

Gann pediu ajuda a Tim Goatley, do escritório da Trane em Nova Orleans. “Convocamos a Trane porque temos um longo e bem-sucedido relacionamento de gerenciamento de instalações com eles.” Goatley percebeu que o projeto era uma aplicação ideal para o novo sistema CDQ™ da Trane. Este produto de desumidificação dessecante é ideal para instalações que exigem configurações de ponto de orvalho mais baixas e pode aumentar a capacidade da serpentina de resfriamento em 20 a 300 por cento. As temperaturas da água gelada podem ser ajustadas mais altas, economizando energia e eliminando o reaquecimento ou a exaustão do ar. As serpentinas de ar condicionado padrão têm capacidade de desumidificação limitada. O ponto de orvalho do ar não pode ser inferior à temperatura da serpentina - a barreira do ponto de orvalho. A unidade CDQ quebra essa barreira do ponto de orvalho usando uma roda dessecante de recuperação de energia que transfere a umidade do ar de suprimento para o ar de retorno ou ar misturado. Como resultado, a serpentina de resfriamento pode remover até 200% mais umidade por hora!

RESULTADOS

Desde a instalação do sistema CDQ, Gann não teve nenhuma reclamação da equipe cirúrgica. Os cirurgiões e pacientes do WJMC agora podem aproveitar os benefícios do sistema CyberKnife sempre que necessário, sem preocupações com a umidade. Ronny Gann disse: "Trane teve um desempenho admirável. Eles tiveram um fim de semana para instalar o equipamento CDQ e ele deveria estar funcionando às 7h da manhã de segunda-feira. Na verdade, a instalação foi concluída no domingo à tarde!"




Sobre o Centro Médico West Jefferson

O WJMC é um hospital comunitário sem fins lucrativos localizado em Marrero, Louisiana, na margem oeste da paróquia de Jefferson e a apenas 10 minutos do centro de Nova Orleans. WJMC tem 400 membros da equipe médica e 2.000 funcionários dedicados a melhorar continuamente a saúde de sua comunidade por meio de atendimento ao paciente de qualidade e custo-benefício e excelente atendimento ao cliente. Nos últimos anos, o WJMC foi nomeado entre os melhores hospitais dos Estados Unidos e entre os melhores hospitais para se trabalhar.

West-Jefferson-Medical-Center-hero.JPG