Temos a Experiência em Aplicativos
Quer você precise de um resfriamento de conforto básico ou de uma parte personalizada de um sistema HVAC sofisticado, um sistema de tratamento de ar da Trane, combinado com uma vasta experiência na criação de produtos personalizados, significa que podemos fornecer as unidades certas para o seu sistema.
Manipuladores de ar de desempenho
Concebidos para otimizar o seu sistema HVAC: os manipuladores de ar Trane® Performance Climate Changer® podem ajudar os sistemas HVAC a alcançar maior eficiência energética e qualidade do ar interior, ao mesmo tempo que reduzem os requisitos de manutenção - acrescentando vida aos edifícios e melhorando a vida das pessoas dentro deles.

Air Handler Model UCCA
Habilmente projetado para aplicações de orçamento consciente, mas não sacrifica na construção, qualidade ou desempenho.
Principais benefícios:
- Desempenho com boa relação custo-benefício
- Pegada compacta
- Facilidade de manutenção confiável

Performance Climate Changer®
Os manipuladores de ar Trane Performance Climate Changer® modelo CSAA combinam flexibilidade e confiabilidade para atender aos requisitos do seu projeto.
Principais benefícios
- Desempenho de eficiência líder
- Construção Robusta
- Instalações fáceis
- Projetado para uma boa qualidade do ar interno

Custom Performance Climate Changer®
Manipuladores de ar são componentes essenciais em sistemas de edifícios complexos e, quando seu edifício precisa ir além de uma solução de catálogo, a Trane oferece.
Principais Benefícios:
- Flexibilidade de Design
- Perícia
- Instalação simplificada

UTA CLCA
O CLCA é uma unidade de tratamento de ar flexível com elevada integridade e estanqueidade. A resistência do gabinete foi concebida para cumprir a norma europeia EN 1886:2007. O gabinete é projetado para atender o padrão de estanqueidade da Eurovent.
Opções de aplicação de tratamento de ar
A Trane investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento de manipuladores de ar de novos produtos para se adaptar às necessidades em constante mudança do mercado de HVAC de hoje.

Sistema de Limpeza de ar Catalítico Trane
Neutralize e reduza os contaminantes orgânicos no ar com o Sistema de limpeza de ar catalítico da Trane. Os contaminantes transportados pelo ar são capturados, esterilizados e vaporizados.
Ainda não tem certeza de qual sistema é ideal para você?