ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

CFEB

Fancolete CFEB – Piso e Teto

Model CSAA Air Handler

CFEB

Fancolete CFEB – Piso e Teto

As novas Serpentinas para ventilador com água resfriada da Trane para conforto e resfriamento, apresentam design luxuoso, tecnologia de ponta e longa durabilidade por meio das Serpentinas de água AQUAS, além de controle com fio digital opcional ou controle sem fio LCD. Isso tudo facilita seu uso e garante o controle preciso da temperatura do cômodo.

Com técnicas de fabricação avançadas, a Serpentina para ventilador com água resfriada AQUAS da Trane é o produto perfeito para o seu estilo de vida moderno.

Benefícios do Fancolete CFEB:

  • Flexibilidade;
  • Qualidade;
  • Conforto e segurança;
  • Capacidade total e economia de energia;
  • Filtro lavável;
  • Baixa manutenção;
  • Estilo atraente;
  • Descarga de ar bidirecional;
  • Descarga de ar eficaz;
  • Baixo ruído operacional.

Fancolete CFEB – Piso e Teto

Blue Chip Manager Monitoring Energy Efficiency

Desempenho de eficiência líder

Com taxas de vazamento de ar excepcionalmente baixas, possibilitadas por técnicas de fabricação exclusivas e invólucro superior, uma ampla variedade de opções de ventiladores e opções avançadas de recuperação de energia.

Gears mechanism, digital transformation, data integration and digital technology concept

Construção Robusta

Fornecido por meio de uma construção sem passagem de metal e painéis de revestimento de parede dupla e recursos como conjuntos de ventiladores Direct-Drive Plenum para redundância exigida por muitas aplicações. Além disso, os manipuladores de ar da Trane podem ser totalmente integrados a um sistema de gerenciamento de edifícios por meio de controles de comunicação BACnet ™ montados na fábrica, com fio e testados.

5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

Instalações fáceis

Com uma única conexão de energia para uma integração mais fácil e projetado com painéis removíveis que facilitam a navegação em espaços estreitos.

175138795

Projetado para uma boa qualidade do ar interno

Com tecnologias inovadoras como o Trane Catalytic Air Cleaning System (TCACS) e a tecnologia de desumidificação por dessecante Cool Dry Quiet (CDQ ®) para melhorar drasticamente a qualidade do ar interno.

Recursos

Serviços relacionados

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

Gerenciamento de sistema HVAC

Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.

Outros produtos em que você pode estar interessado