ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

HFCF

Fancolete HFCF de Embutir

ch-HFCF-page.png

HFCF

Fancolete HFCF de Embutir

O desenho oferecido atualmente com a unidade HFCF contém:

  • Aletas para obter a mais alta eficiência na transferência de calor;
  • Ventilador de maior diâmetro que ajuda a reduzir o nível de ruído;
  • Motor 30Pa ESP (Pressão Estática Externa) que fornece encaixe melhor;
  • Opção de serpentina especial EarthWise para aplicações com deltas amplos de temperatura;
  • Controle de qualidade durante os processos de desenho e produção;
  • Novos desenhos patenteados para a entrega de maior conforto.

Performance Climate Changer®

Disponíveis com recursos e opções para atender virtualmente qualquer especificação, os manipuladores de ar Trane® Performance Climate Changer® modelo UCCA oferecem recursos essenciais para fornecer ar limpo e confortável de maneira simples, confiável e eficiente. A Trane redefiniu o manipulador de ar de nível básico. O modelo combina eficiência energética e flexibilidade com desempenho previsível, oferecendo:

175138795

Pegada Compacta

Um design compacto e tecnologias de construção de última geração significam que você não precisa se comprometer. A Trane pode ajudar a reduzir as contas de serviços públicos e também a melhorar a qualidade do ar.

5294_Trane_van25226__933x933_Services-Energy and Sustainability-Load Flexibility.jpg.jpg

Desempenho Econômico

Com uma ampla variedade de configurações, opções de componentes, energia de ponto único e ferramentas de design e análise para ajudar a adaptar os manipuladores de ar Performance Climate Changer para atender aos requisitos de energia, qualidade do ar interno e orçamento.

5294_Trane_van24955_928x928_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management-Service Agreements.jpg

Facilidade de manutenção confiável

Com uma construção robusta e de qualidade e controles de comunicação BACnet ™ montados na fábrica, cabeados e testados, os manipuladores de ar Performance Climate Changer são projetados para fácil instalação e manutenção, bem como o desempenho de longa duração que você confia na Trane.

Recursos

Serviços relacionados

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

Gerenciamento de sistema HVAC

Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.

tc-restaurants-3.jpg

Retrofits de Sistemas HVAC

Os especialistas da Trane podem avaliar se uma atualização ou substituição proporcionará um melhor retorno sobre o investimento (ROI). Se uma atualização for a solução certa para o seu edifício, fornecemos serviço e suporte desde a concepção até a conclusão para selecionar os equipamentos e controles ideais para o seu edifício, melhorar a eficiência energética e gerenciar o projeto de instalação como seu empreiteiro mecânico.

Outros Produtos em que você Pode estar Interessado