Unidade Terminal de Resfriamento Sensível
Unidade Terminal de Resfriamento Sensível
Design flexível, operação eficiente, espaços confortáveis e baixa manutenção.
Estas unidades terminais de baixa altura fazem parte da Trane Sistema de ar externo integrado CoolSense ™, oferecendo design flexível, operação eficiente, espaços confortáveis e baixa manutenção.
Recursos
- Dois tamanhos de ventiladores (até 1300 cfm) equipados com um motor comutado eletronicamente (ECM), permite que o fluxo de ar de alimentação seja variado conforme a carga da zona muda
- O ar externo condicionado da unidade OA dedicada entra no terminal através de um amortecedor de medição de fluxo de ar para ventilação controlada por demanda
- Serpentina de resfriamento sensível de 2, 4 ou 6 filas montada na entrada do plenum do teto com válvula de controle modulante, pingadeira com sensor de umidade e filtro opcional
- Sem aquecimento, modulação de calor de água quente, aquecimento elétrico escalonado ou modulação de calor elétrico (SCR)
- Controlador Tracer® UC400 montado de fábrica (com ou sem fio), incluindo ventilação controlada por demanda e prevenção de condensação
- Perfil baixo para aplicações onde o espaço do teto é limitado
- Bordas encapsuladas em metal limitam a erosão do isolamento de fibra de vidro na corrente de ar
- Teste completo de fábrica em cada unidadet
Recursos
Catalog
-
Chilled Water Sensible Cooling Terminal Units CatalogDOAS-PRC001F-EN_04102020
Serviços adicionais para ajudá-lo a ter sucesso
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.