VariTrane™ Single Duct

VariTrane™ Single Duct
As unidades terminais de duto único controlam o fluxo volumétrico do ar fornecido para o espaço para manter a temperatura da zona no ponto de ajuste.
Resumo do Produto
Essas unidades são geralmente aplicadas em zonas VAV somente de resfriamento que não requerem aquecimento durante as horas ocupadas. Se o aquecimento da zona local for necessário, ele pode ser fornecido remotamente (por exemplo, aquecimento de perímetro) ou por reaquecimento terminal (tanto elétricas quanto de água quente).
Características:
- O design do painel intertravado fornece a unidade VAV mais robusta disponível.
- Bordas encapsuladas em metal limitam a erosão do isolamento de fibra de vidro na corrente de ar.
- O sensor de anel de fluxo médio mede com precisão o fluxo de ar em qualquer condição do duto de entrada.
- Controles pneumáticos, eletrônicos ou digitais disponíveis.
- Compatível com a maioria dos controladores para instalação em campo ou de fábrica.
- Os controles digitais permitem a interface do sistema de gerenciamento de edifícios Tracer® para capacidade de sistemas integrados Comfort ™ (ICS).
- Unidades de resfriamento apenas (VCCF), reaquecimento com água quente (VCWF) ou reaquecimento elétrico (VCEF) disponíveis.
Recursos
Brochure
-
VariTrane™ Sales - 4 pageVAV-SLB004-EN2MB
-
Delivered VAVVAV-SLB009-EN
-
DiffusersVAV-SLB001-EN333KB
Installation Instructions
-
VAV Piping PackageVAV-SVN12*-EN
Catalog
-
Single DuctVAV-PRC011*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Single DuctVAV-SVX08*-EN
Building Systems Upgrades
Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.