Medidores de Potência e Energia

Medidores de Potência e Energia
Totalmente caracterizado. Flexível. Escalável. Simples.
A série Trane® de medidores de potência e energia fornece uma solução exclusiva para medir dados de energia. Eles fornecem desempenho de medição excepcional com um integrador integrado e fonte de alimentação que oferece soluções econômicas e de fácil instalação para aplicativos de monitoramento de energia.
Soluções econômicas e de fácil instalação para sua aplicação de monitoramento de energia.
Nossos medidores de energia e energia fornecem desempenho de medição excepcional, com flexibilidade para trabalhar em quase todas as aplicações de medição de energia
Modelos
Medidor compacto de energia e energia Enercept FLEX©
Os medidores de energia e potência da série Trane® Enercept FLEX fornecem uma solução exclusiva para medir dados de energia. Projetado com o usuário em mente, o Enercept FLEX oferece máxima flexibilidade de aplicação para aplicações de retrofit.
Características
- Usado em aplicações como submedição de energia, otimização de equipamentos e instalações, monitoramento de energia de locatários, energia renovável, resposta à demanda e alocação de custos
- Medição do grau de receita
- Alta confiabilidade com precisão ANSI C12.20 de 0,2%, IEC 62053-22, Classe 0.2S
- Protocolos BACnet e Modbus, juntamente com conjuntos de recursos unidirecionais e bidirecionais em uma unidade, simplificando o processo de seleção com um medidor em aplicações comuns
- O Enercept FLEX é compatível com os transdutores de corrente Rogowski (CTs) de núcleo dividido, núcleo sólido e VerisTM E683 Series estilo corda que variam de 5A a 5000A. Essa compatibilidade geralmente permite que os instaladores utilizem os TCs existentes com o medidor
- Além de sua versatilidade, o Enercept FLEX possui uma ampla faixa de entrada de 90 Vac a 480 Vac
- O medidor de tamanho pequeno permite a instalação em painéis existentes com espaço limitado e não requer montagem externa ou a despesa de gabinetes extras ou execuções de conduítes
- Opções de montagem em trilho DIN ou parafuso (com suporte de montagem incluído) para fácil instalação
- Os modelos de comunicação suportam detecção automática de taxa de transmissão, paridade e protocolo para passagem de token BACnet EIA-485 e
- Modbus RTU
- Suporte nativo Modbus e BACnet EIA-485 Token Passing (sem gateway) com taxas de série de até 115,2 Kbps
- Configuração flexível de TC para uso em aplicações monofásicas, bifásicas ou trifásicas
Medidores compactos de energia e energia da série E50
O medidor de trilho DIN da série E50 combina desempenho excepcional e fácil instalação que oferece uma solução econômica para aplicações de monitoramento de energia. Os modelos de comunicação Modbus (E50C2-T2) e BACnet (E50H2-T2) oferecem maior flexibilidade para integração do sistema.
Características
- Usado em aplicações como submedição de energia, otimização de equipamentos e instalações, monitoramento de energia de locatários, energia renovável, resposta à demanda e alocação de custos.
- Medições do grau de receita
- Alta confiabilidade com precisão ANSI C12.20 de 0,2%, IEC 62053-22 Classe 0.2S.
- Opção de montagem em trilho DIN ou parafuso para fácil instalação.
- Saída de energia real e saída de alarme de perda de fase nos modelos E50C2-T2 (um dispositivo atende a várias aplicações).
- Além de sua versatilidade, os modelos E50 possuem uma ampla faixa de entrada entre 90-600 Vac
- Compatível com transdutores de corrente (TCs) que variam de 5 A a 32.000 A para uma ampla variedade de tipos de serviço.
- Proteção por senha habilitada pelo usuário, que oferece proteção contra adulteração.
- Integração do sistema via Modbus (E50C2-T2), BACnet EIA-485 Token Passing (E50H2-T2); compatível com os sistemas existentes.
- Suporte nativo BACnet EIA-485 Token Passing (sem necessidade de gateway) com taxas de série de até 115,2 kpbs (E50H2-T2).
- Certificado BTL (E50H2-T2).
- Entradas de pulso adicionais (somente E50H2-T2) fornecem uma maneira fácil de incorporar sensores de fluxo simples para rastrear gás, água, vapor ou outras formas de energia.
Medidores compactos de potência e energia da série E50 para transdutores de corrente Rogowski 'estilo corda'
Medidor de trilho DIN da série E50 para Rowgowski CT's estendem o desempenho, os recursos e a funcionalidade da série E50 com um integrador e fonte de alimentação integrados para suportar transdutores de corrente (CTs) Rogowski estilo corda verisTM da série E683 que variam de 5A a 5000A
Características
Modelos comunicantes Modbus (E50C2A-T2) e BACnet (E50H2A-T2).
- Usado em aplicações como submedição de energia, otimização de equipamentos e instalações, monitoramento de energia de locatários, energia renovável, resposta à demanda e alocação de custos
- Medições do grau de receita
- Alta confiabilidade com precisão ANSI C12.20 de 0,2%, IEC 62053-22 Classe 0.2S
- Opção de montagem em trilho DIN ou parafuso para fácil instalação.
- Saída de energia real e saída de alarme de perda de fase nos modelos E50C2A-T2 (um dispositivo atende a vários
- formulários).
- Além de sua versatilidade, os modelos E50 possuem uma ampla faixa de entrada entre 90-600 Vac
- Compatível com transdutores de corrente Rogowski (CTs) estilo corda da série VerisTM E683
- Proteção por senha habilitada pelo usuário, que oferece proteção contra adulteração
- Integração do sistema via Modbus (E50C2A-T2), BACnet EIA-485 Token Passing (E50H2A-T2); compatível com os sistemas existentes
- Suporte nativo BACnet EIA-485 Token Passing (sem necessidade de gateway) com taxas de série de até 115,2 kpbs (E50H2A-T2)
- Certificado BTL (E50H2A-T2)
- Entradas de pulso adicionais (somente E50H2A-T2) fornecem uma maneira fácil de incorporar sensores de fluxo simples para rastrear gás, água, vapor ou outras formas de energia
Literatura do Produto
Serviços
Energy Analysis & Monitoring
Leveraging powerful analytics tools to assess performance and unlock building potential