Controladores Chiller
Controladores Chiller
Os resfriadores são uma faceta de um sistema maior. Somos a experiência e as linhas de produtos abrangentes para fornecer automação inteligente e controles de chillers na sala de equipamentos e muito além. O resultado final é um sistema otimizado e integrado, minimizando o consumo de energia e maximizando o conforto dos ocupantes.
Modelos
Symbio® Equipment Controllers
Symbio® representa a evolução natural da Trane com controladores de equipamentos digitais projetados para equipamentos HVAC de alto desempenho da Trane. O controlador Symbio é programado e cabeado de fábrica para conectividade flexível e segura, flexibilidade de vida útil do edifício e facilidade de manutenção produtiva.
Tracer® Adaptiview
O controle do chiller Tracer® AdaptiView™ permite que a equipe operacional do prédio assuma o comando da planta do chiller de uma maneira nunca antes possível. Este nível avançado de controle se traduz em desempenho de construção aprimorado que pode aumentar a eficiência energética.l.
Recursos do Tracer® Adaptiview
As demandas por conforto dos ocupantes, eficiência energética, responsabilidade ambiental e conformidade regulatória são altas hoje e continuarão a aumentar, colocando pressão adicional sobre os profissionais da construção no futuro. O controle do chiller Trane® AdaptiView permite que a equipe operacional do prédio assuma o comando da planta do chiller de uma maneira nunca antes possível.
A operação ideal do chiller oferece mais horas com eficiência máxima, principalmente em aplicações de fluxo primário variável.
O Adaptive Control da Trane, líder de mercado e testado ao longo do tempo, funciona com os recursos exclusivos do chiller CenTraVac® para manter seu prédio operacional mesmo durante as condições mais desafiadoras, quando outros chillers seriam desligados.
Flexibilidade de protocolo aberto em nível de unidade, incluindo BACnet, Modbus RTU ou LonTalk sem gateways.
O braço ergonômico permite a visualização de praticamente qualquer altura ou ângulo, independentemente de locais próximos onde o chiller está instalado.
24 idiomas podem ser selecionados instantaneamente no painel.
Tracer® CH530
O Tracer® CH530 da Trane® é uma tecnologia de controlador de chiller desenvolvida pela Trane para uso em produtos de chiller de grande porte e atendida com uma ferramenta baseada em laptop chamada "TechView".
Importante: a Trane recomenda que quaisquer funções de serviço do Tracer CH530 sejam executadas apenas por um técnico de serviço da Trane devidamente treinado. Entre em contato com o provedor de serviços local da Trane para obter assistência com quaisquer requisitos de serviço do Tracer CH530.
O controlador Tracer CH530 está integrado nos Chillers Trane. A documentação para operação e configuração do chiller usando o Tracer CH530 está contida no manual de instalação, operação e manutenção do chiller específico.
Download do Software Tracer® CH530 TechView
TechView é uma ferramenta de software baseada em PC necessária para tarefas de inicialização, comissionamento, serviço e manutenção do chiller CH530. O TechView fornece as seguintes funções; download do software do processador principal, definições de configuração, ligação LLID, status e pontos de ajuste, diagnóstico (ativo e histórico) e substituições de modo.
Literatura do Produto
Brochure
-
725KB