Controle da Planta de Resfriamento
Otimiza a rotação, preparação e sequenciamento de vários chillers para atender a carga dinâmica do edifício enquanto maximiza a vida útil do chiller.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Criando uma atmosfera confortável e convidativa para 1177 West Hastings
Muitos provedores pré-programam seus controles. Na Trane, pré-projetamos o desempenho. É mais do que uma escolha de palavras. É o que pode tornar seus edifícios consistentemente mais confortáveis, saudáveis e mais eficientes em termos de energia e sustentáveis. É o desempenho que funciona, direto da caixa.
A Trane orquestra habilmente sequências de equipamentos em aplicações do sistema Tracer®. Nossa lógica incorporada oferece desempenho com base nos padrões e diretrizes ASHRAE® mais recentes, além de quaisquer metas que você definir para seus edifícios.
Otimiza a rotação, preparação e sequenciamento de vários chillers para atender a carga dinâmica do edifício enquanto maximiza a vida útil do chiller.
Sincroniza todos os equipamentos que fornecem aquecimento e resfriamento em espaços, salas ou zonas que compartilham horários e pontos de ajuste comuns.
Funciona em conjunto com o aplicativo Área para coordenar manipuladores de ar e caixas VAV para gerenciar a pressão e o fluxo de ar dentro da sala ou zona.
Oferece as sequências e o desempenho definidos na Diretriz 36 da ASHRAE - Sequências de operação de alto desempenho para sistemas HVAC, enquanto permite modificações contextuais
Redefinição linear, gerenciamento de demanda, agendamento, registro de dados e muito mais
Para garantir consistência, programamos aplicativos na fábrica, não no campo. Os aplicativos do sistema rastreador removem o risco de variabilidade não intencional. Nossa programação é consistente, profissional, totalmente transparente e totalmente documentada. Isso torna a instalação mais rápida e o serviço futuro mais fácil. Mas não está gravado em pedra. Podemos configurar e personalizar para atender aos requisitos locais, sem começar do zero ou sacrificar as principais vantagens.
A engenharia de desempenho não significa nada se for perdida após o comissionamento. As interfaces de usuário do Tracer ajudam a evitar alterações acidentais, tornando o gerenciamento diário do sistema simples e direto. Diagramas de sistema animados e ilustrações de equipamentos em 3D fazem sentido para os operadores de edifícios. E eles têm a mesma aparência todas as vezes.