Fornecendo a temperatura, umidade e ventilação certas
Cada edifício possui um conjunto único de condições necessárias para garantir a saúde, o conforto e a produtividade dos seus ocupantes. Nossos chillers atendem a sistemas HVAC que fornecem a temperatura, umidade e ventilação adequadas para o ambiente, mas também ajudam a minimizar os custos operacionais com níveis superiores de eficiência energética, baixos níveis de ruído e mínimo impacto ambiental.
20 a 4.000+ Toneladas
A extensa linha de produtos de chillers da Trane foi desenvolvida com base em décadas de conhecimento e liderança no setor e inclui chillers de compressor centrífugo, helicoidal e scroll, com capacidades de 20 a 4.000+ toneladas.
Trane Chillers
Chillers de Condensação a Ar

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380V/3Ph/50 Hz, 380V/3Ph/60 Hz, 460V/3Ph/60Hz
- Refrigerante R410A
- Modulação de 15% a 100%
- Resfriamento / Aquecimento
- Compressor Scroll de alta eficiência com VFD e VVR
- BPHE de alta eficiência
- Controle preciso - EEV com 480 passos
- Baixo ruído - 71 dB(A)
- Opção de interface remota
- Fluxo de água variável
Ainda não tem certeza de qual sistema é o certo para você?