ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

cxau-vfd-modular-chiller.png

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

(20 TR / 40 TR)

O chiller modular CXAU VFD da Trane possui controles especiais que operam os módulos como mestre/escravo quando acoplados e cada componente é um backup um do outro em cada módulo, de forma que, se um componente falhar, o chiller modular continua a operar, oferecendo uma redundância intrínseca em todos os componentes.

A unidade atende a ASHRAE 90.1-2022 para eficiências de carga total e parcial. Resfriamento IPLV atinge 6,64 COP, superando em muito os requisitos mínimos de eficiência.

A unidade pode operar de forma confiável no modo de aquecimento à temperatura ambiente de -30 a 48" e no modo de resfriamento a -20 a 48"C. O CXAU lida facilmente com frio e calor severos e atende à grande maioria das aplicações de processo e conforto.

Visão geral

happy indian chef in toque at restaurant kitchen

Ultrassilencioso

  • Ventiladores de velocidade variável EC para som ultrabaixo em módulos refrigerados a ar
  • Opções de baixo som disponíveis

 

AdobeStock_146216308.jpeg

Flexibilidade escalável

  • Faixa de capacidade de 20-640 ton
  • Modelos refrigerados a ar estão disponíveis como um sistema dividido

Recursos

Serviços

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.