RTAF
Chillers Parafuso Resfriado a Ar Sintesis™

RTAF
Chillers Parafuso Resfriado a Ar Sintesis™
Os chillers Trane® Stealth resfriados a ar, com capacidade entre 150 e 300TR, fornecem uma combinação líder na indústria em eficiências com carga parcial assim como eficiências com carga total. As várias opções de tratamento acústico InvisiSound proporcionam a flexibilidade para atender necessidades específicas da aplicação e o pacote InvisiSound™ Ultimate produz os mais baixos níveis de ruído já publicados do setor.
Visão Geral
Nossa escolha mais ambientalmente consciente + Opções de refrigerante
Os chillers Sintesis® estão entre nossas unidades refrigeradas a ar mais ecologicamente corretas e sustentáveis. Eles são os primeiros chillers refrigerados a ar da Trane a oferecer a você a opção de R-134a ou R-513A, um refrigerante de próxima geração com baixo potencial de aquecimento global (GWP). Isso lhe dá a opção de escolher quando fazer a transição para uma alternativa com GWP inferior que seja conversível e compatível.
Excede os padrões de eficiência ASHRAE
Os chillers Sintesis oferecem eficiência de carga total e parcial mais 10 por cento maior do que a exigida pelos padrões ASHRAE® 90.1-2016. Isso os torna ideais para sistemas de resfriamento Thermal Battery ™, onde o consumo de energia pode ser alterado para horários fora de pico, quando a eletricidade geralmente é mais barata e gerada a partir de uma combinação maior de fontes renováveis e mais limpas.
Serviços
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.