ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor

Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor

Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor

Os sistemas abrangentes de Chiller-Aquecedor da Trane®, com bombas de calor elétricas, oferecem refrigeração e aquecimento econômicos, eficientes em termos energéticos e confiáveis, enquanto reduzem as emissões de carbono. Ideais para edifícios maiores, especialmente aqueles com sistemas hidrônicos, essas soluções pré-engenheiradas facilitam a especificação e implementação de sistemas de HVAC eletrificados. Oferecemos várias opções e variações para que mais edifícios em mais lugares possam manter o conforto durante todo o ano, enquanto trabalham para alcançar suas metas de descarbonização.

Principais Benefícios:
  • Torna-se parte da solução climática à medida que as concessionárias produzem eletricidade mais limpa.
  • Geração de eletricidade mais limpa: a transformação de combustíveis para a eletrificação de edifícios pode ajudar a atender a requisitos regulatórios mais rigorosos, evitar penalidades de carbono e alcançar metas de sustentabilidade.
  • Sistemas eletrificados de bombas de calor hidrônicas podem reduzir ou substituir combustíveis fósseis para o aquecimento em edifícios, reduzindo as emissões diretas de carbono.
  • Os sistemas abrangentes de Chiller-Aquecedor maximizam o desempenho ao combinar conhecimento e expertise nos controles, seleção de equipamentos e layouts do sistema.

Vantagens do Sistema

Assistência de Design Trane

Flexibilidade

Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor podem ajudar a atender diversas demandas de aquecimento e resfriamento. Esses sistemas flexíveis podem ser combinados com praticamente qualquer solução de aquecimento e resfriamento hidrônico, com a opção de abordar a qualidade do ar interno por meio de uma filtragem aprimorada, limpeza do ar e ventilação variável.

Confiabilidade

Os controles do Sistema Abrangente de Chiller-Aquecedor da Trane permitem que você mantenha consistentemente um alto desempenho ao gerenciar adequadamente as capacidades e limitações dos equipamentos para atender às condições em constante mudança. Também permite o design para redundância e gerenciamento de degelo, além de manter o conforto conforme as cargas flutuam ao longo do dia.

Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor

Alto Desempenho

Aproveite melhorias dramáticas nas capacidades de aquecimento da bomba de calor para auxiliar no melhor funcionamento de edifícios e reduzir as emissões de carbono. Os controles da planta de chillers fornecem sequenciamento e estratégias avançadas de otimização que reduzem o consumo de energia.

Explore os Tipos de Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor

Sistemas Abrangentes de Bombas de Calor Ar-Água

Os pacotes básicos do Sistema Abrangente de Chiller-Aquecedor da Trane apresentam equipamentos e controles de bomba de calor ar-água líderes de mercado e aplicam expertise técnica para oferecer uma solução eletrificada líder na indústria para praticamente qualquer edifício. Este sistema eletrificado funciona com muitos sistemas existentes de ar hidrônico, oferecendo configurações e opções para se adequar a diversas aplicações.

Sistemas de Bomba de Calor com Armazenamento em Bateria Térmica™

Este inovador sistema de bomba de calor para climas frios captura e armazena o excesso de energia térmica de dentro do edifício e do ar externo para uso no dia seguinte. A energia térmica é armazenada e liberada em tanques de armazenamento de energia térmica, conhecidos como 'tanques de gelo'. A capacidade de armazenar calor permite que o sistema funcione efetivamente em climas muito frios. Também é uma opção ideal em áreas urbanas densas onde o espaço limitado no telhado não pode acomodar equipamentos de grande porte.

Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor

Clima Frio

Temperatura da Água Quente

Simplicidade

Recuperação de Calor

Flexibilidade de Carga

Incentivos Disponíveis

Sistema de Bomba de Calor Ar-Água

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆

Bomba de Calor com Armazenamento Térmico em Bateria

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

Explorar Componentes do Sistema

Ferramentas

Assistência na Análise do Sistema

Nossa equipe pode ajudar você a tomar decisões preliminares de 'avançar' ou 'não avançar'. Ao inserir alguns pontos de dados básicos, podemos ajudar você a determinar se um Sistema de Bomba de Calor com Armazenamento faz sentido para a aplicação, e qual tipo de sistema buscar. Entre em contato hoje para iniciar a conversa.

Recursos

Saiba mais com nosso guia de projeto de bomba de calor.