ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Modular Chillers

Chillers modulares e bombas de calor Trane ThermafitTM

A linha de unidades modulares de resfriamento e aquecimento Thermafit™ da Trane para ar condicionado e aquecimento comercial atende aos requisitos de projetos onde o espaço é limitado. Essas unidades são fáceis de enviar, instalar, manter e expandir.

Watch now.

Recursos de última geração

  • 5353__0037_927x927_Services-Upgrade and Modernize-HVAC System Retrofits-Chilled Water.jpg

    Soluções Compactas e Flexíveis

    As unidades modulares Thermafit são fáceis de instalar (e expandir) onde o espaço é limitado em ambientes urbanos densos e reformas. Seu tamanho compacto, ampla gama de opções e diferentes níveis de eficiência proporcionam flexibilidade de aplicação.

  • 143070812

    Conforto Confiável

    O portfólio modular verificado em laboratório da Trane oferece uma linha de produtos confiável que atende a uma variedade de desafios de aplicação para aquecimento ou resfriamento de conforto. Após a instalação, colaboraremos com você para encontrar a solução certa e podemos oferecer suporte OEM completo.

  • ENERGY_dashboard-_930x930_Services-Energy and Sustainability-Energy Analysis and Monitoring.jpg

    Alta Performance

    Leve os edifícios existentes com espaço limitado para um futuro de conforto sustentável com refrigeradores, bombas de calor e unidades multipipe de elevada eficiência – opções para arrefecimento gratuito e recuperação de calor – apoiados pela experiência em sistemas da Trane.

Desempenho comprovado apoiado por engenharia cuidadosa

A Trane está comprometida em fabricar produtos que sejam altamente eficientes, confiáveis, de fácil manutenção e com boa relação custo-benefício.

Air Cooled Modular Units

Chillers modulares refrigerados a ar Thermafit™

[Modelos AMC] Visão Geral

  • 15-80 toneladas/unidade
  • Fornece resfriamento
  • Opção de recuperação total de calor disponível
  • Refrigeração gratuita integrada disponível
  • Disponível com eficiência padrão ou alta
  • Disponível com 410a
  • Atende ASHRAE 90.1
  • Compressor de velocidade variável e ventiladores de velocidade variável
Bombas de calor ar-água modulares Thermafit™
[Modelo AXM] Visão Geral
  • Cada módulo é capaz de 30 toneladas de resfriamento e 390 MBh de aquecimento
  • Fornece aquecimento ou resfriamento elétrico
  • Disponível com R-454B
  • Compatível com ASHRAE® 90.1
  • A injeção de vapor permite maior temperatura de saída da água
  • Testado em laboratório para fornecer aquecimento confiável em temperaturas externas de até 0° F

Water Cooled Modular Units

Chillers modulares resfriados a água Thermafit™

[Modelos MWC] Visão Geral

  • 15-80 toneladas (banco de 800 toneladas)
  • Fornece resfriamento
  • Opção de recuperação de calor disponível
  • Disponível com R-410A com opção para R-134a
  • Atende ASHRAE 90.1 para resfriamento
  • Compressor de velocidade variável
  • Circuito simples ou duplo disponível
Bomba de calor modular água-água Thermafit™

[Modelo WXM] Visão Geral

  • 20-80 toneladas (banco 800T)
  • Fornece todo aquecimento ou resfriamento elétrico
  • Disponível com 410a
  • Atende ASHRAE 90.1
  • Ideal para regiões geográficas mais frias com necessidades de aquecimento e refrigeração
Unidade modular multitubos de fonte de água Thermafit™

[Modelo MWS] Visão Geral

  • 30-60T (bancos 60-480T) 450 MBH a 7.200 MBH
  • Fornece todos os aquecimento e resfriamento simultâneos elétricos
  • Disponível com 410a
  • Atende ao resfriamento ASHRAE 90.1
  • No modo simultâneo, podem ser alcançadas eficiências combinadas de aquecimento e resfriamento de até 28 EER
  • O design de 6 tubos apresenta três circuitos de água independentes
  • Ideal para aplicações geotérmicas.
Chiller modular com rolamento magnético isento de óleo Thermafit™

[Modelo TACW] Visão Geral

  • 60-135T/unidade (banco de 1000T)
  • Fornece apenas resfriamento
  • Disponível com refrigerante R-134a com opções para baixo GWP R-513A
  • A eficiência de carga total excede os padrões ASHRAE® 90.1
  • Disponível com construção desmontável
  • Trocador de calor de casco e tubo limpável
  • Manutenção zero relacionada ao óleo
  • Menor área modular com trocador de calor de casco e tubo limpável
CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

Num relance

  • 380V/3Ph/50 Hz, 380V/3Ph/60 Hz, 460V/3Ph/60Hz
  • Refrigerante R410A
  • Modulação de 15% a 100%
  • Resfriamento / Aquecimento
  • Compressor Scroll de alta eficiência com VFD e VVR
  • BPHE de alta eficiência
  • Controle preciso - EEV com 480 passos
  • Baixo ruído - 71 dB(A)
  • Opção de interface remota
  • Fluxo de água variável

Ainda não tem certeza de qual sistema é ideal para você?

Serviços adicionais para ajudá-lo a ter sucesso

Soluções de aluguel

Nossa abordagem para HVAC e energia temporária vai além da queda típica. Projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto prazo, longo prazo, chiller, gerador ou unidade portátil de CA, temos a frota e as pessoas onde e quando você precisar.

Gerenciamento de sistema HVAC

Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.