CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
(20 TR / 40 TR)
O chiller modular CXAU VFD da Trane possui controles especiais que operam os módulos como mestre/escravo quando acoplados e cada componente é um backup um do outro em cada módulo, de forma que, se um componente falhar, o chiller modular continua a operar, oferecendo uma redundância intrínseca em todos os componentes.
A unidade atende a ASHRAE 90.1-2022 para eficiências de carga total e parcial. Resfriamento IPLV atinge 6,64 COP, superando em muito os requisitos mínimos de eficiência.
A unidade pode operar de forma confiável no modo de aquecimento à temperatura ambiente de -30 a 48" e no modo de resfriamento a -20 a 48"C. O CXAU lida facilmente com frio e calor severos e atende à grande maioria das aplicações de processo e conforto.
Visão geral
Ultrassilencioso
- Ventiladores de velocidade variável EC para som ultrabaixo em módulos refrigerados a ar
- Opções de baixo som disponíveis
Flexibilidade escalável
- Faixa de capacidade de 20-640 ton
- Modelos refrigerados a ar estão disponíveis como um sistema dividido
Recursos
Catalog
-
Unidade CXAU VFD Chiller Modular Refrigerado a Ar/Bomba de CalorCXAU-UN-SLB014-PB20MB
Serviços
Rental Solutions
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.