Model MWC
Chillers modulares resfriados a água Thermafit™
![Chiller modular refrigerado a água Thermafit™ [Modelo MWC]](/content/dam/Trane/Commercial/global/products-systems/equipment/chillers/re-branded-arctic-chillers/04_SuperMod_Water_cooled_v02.png)
Model MWC
Chillers modulares resfriados a água Thermafit™
O chiller refrigerado a água do tamanho certo
- Modelo MWC 15-80 toneladas (banco de 800 toneladas)
- Expansível até 10 módulos
- Fornece resfriamento
- Opção de recuperação de calor ou água quente sanitária disponível
- Disponível com 410A
- Atende ASHRAE® 90.1
- Compressor de velocidade variável
- Circuito simples ou duplo disponível
Por que escolher unidades modulares Thermafit
O design modular facilita a instalação (e expansão) em espaços apertados.
Visão Geral
Facilite a substituição de resfriadores resfriados a água
A modernização do sistema HVAC de um edifício pode ser um projeto extenso. Você pode ter complicações e atrasos na instalação de novos equipamentos em um edifício existente. As unidades modulares refrigeradas a água Thermafit™ podem ajudar. Eles são projetados para caber onde há espaço limitado. Essas pequenas unidades podem ser combinadas com outras unidades modulares para formar uma única máquina maior. Eles podem ser usados como bancos modulares independentes e também em conjunto com uma grande planta de resfriamento.
Escolha o seu nível de eficiência
Suas necessidades comerciais e operacionais exclusivas merecem soluções otimizadas. Esteja você trabalhando em direção a uma meta ESG líquida zero, buscando conformidade com regulamentações e códigos de construção locais, ou procurando maneiras de reduzir despesas operacionais ou simplesmente desejando algo em que você possa confiar para funcionar, nossos especialistas irão guiá-lo em cada etapa do processo. caminho. Escolha entre modelos padrão ou de alta eficiência.
Dê o primeiro passo para eletrificar o aquecimento
Os chillers modulares refrigerados a água Thermafit fornecem todo o resfriamento elétrico e recuperação de calor. A recuperação de calor reduz o aquecimento geral das instalações a partir de gás ou eletricidade e reduz a pegada geral de carbono. O Simpy recupera o calor do chiller, em vez de rejeitá-lo durante o processo normal de resfriamento. Circuitos duplos de refrigerante fornecem controle preciso da temperatura.
Recursos
Brochure
-
Thermafit Modular Unit Product Line BrochureARTC-SLB005-EN
-
Water-cooled ChillersARTC-SLB013-EN
Catalog
-
Thermafit™ Modular AMC, AXM, MWC, WXM, MAS, MWS, MAR, TACWARTC-PRC004*-EN
-
Water-Cooled Modular Chillers, Manhattan™ Gen II / SuperMod™ARTC-PRC002*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
SuperMod™ Water-Cooled Modular ChillersARTC-SVX004*-EN
-
Thermafit™ Modular Water-Cooled Chiller/Water-to-Water Heat PumpARTC-SVX010*-EN
-
Manhattan™ Gen II Water-Cooled Modular ChillersARTC-SVX002*-EN
Serviços
Comece aqui a sua estratégia de descarbonização de edifícios
A Trane abordará consigo os desafios de descarbonização, combinando os nossos equipamentos, controlos e serviços para atingir os objetivos que definiu. Melhorar a eficiência energética. Mude para HVAC elétrico. Priorize o uso de refrigerante. Apoie a transição para uma energia livre de carbono.
Gerenciamento de sistema HVAC
Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.