Manhattan™ Geração II
Bomba de calor modular água-água Thermafit™
![Bomba de calor modular água-água Thermafit™ [Modelo WXM]](/content/dam/Trane/Commercial/global/products-systems/equipment/chillers/re-branded-arctic-chillers/04_SuperMod_Water_cooled_v02.png)
Manhattan™ Geração II
Bomba de calor modular água-água Thermafit™
Todo aquecimento ou resfriamento elétrico
- 20-80 toneladas (banco de 800T), expansível até 10 módulos
- Fornece todo aquecimento ou resfriamento elétrico
- Disponível com 410A
- Atende ASHRAE® 90.1 para resfriamento
- Ideal para regiões geográficas mais frias com necessidades de aquecimento e refrigeração
- Circuitos de refrigeração duplos permitem maior confiabilidade
- As válvulas de isolamento permitem que os módulos recebam manutenção enquanto outros continuam operando
- Chaves de fluxo de dispersão térmica padrão em cada módulo proporcionam maior precisão
- Fonte de alimentação de ponto único opcional para um painel de distribuição de carga com um disjuntor para cada módulo do chiller
- Filtros de malha fina fáceis de trocar em cada evaporador e condensador que permitem a limpeza sem desligar o equipamento
- Controlador de tela sensível ao toque para fácil interface do operador
Por que escolher os resfriadores modulares Thermafit
O design modular facilita a instalação (e expansão) em espaços apertados.
Visão Geral
Aquecimento e Resfriamento Confiáveis
O design modular permite maior confiabilidade. Um banco de módulos pode facilmente aumentar o resfriamento ou aquecimento do ambiente para atender às necessidades específicas de conforto. Circuitos de refrigeração duplos fornecem controle rígido de temperatura. Chaves de fluxo de dispersão térmica padrão em cada módulo proporcionam maior precisão
Transição para Energia Limpa
As bombas de calor água-água Thermafit™ são ideais para aplicações com fontes de água fria próximas, como lagos, águas subterrâneas, águas residuais ou campos geotérmicos. Estas fontes renováveis permitem a transferência de energia para alimentar bombas de calor para aquecimento e arrefecimento durante todo o ano – uma forma fundamental de descarbonizar os edifícios através da substituição de equipamentos alimentados por combustão.
De Fácil Manutenção
Filtros de malha fina fáceis de trocar em cada evaporador e condensador permitem a limpeza sem desligar o equipamento. As válvulas de isolamento permitem que os módulos recebam manutenção enquanto outros continuam operando. O controlador de tela sensível ao toque fornece uma interface de operação fácil.
Recursos
Brochure
-
Thermafit Modular Unit Product Line BrochureARTC-SLB005-EN
-
Water-to-Water Heat Pump SheetARTC-SLB002-EN
Catalog
-
Thermafit™ Modular AMC, AXM, MWC, WXM, MAS, MWS, MAR, TACWARTC-PRC004*-EN
-
Water-Cooled Modular Chillers, Manhattan™ Gen II / SuperMod™ARTC-PRC002*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Thermafit™ Modular Water-Cooled Chiller/Water-to-Water Heat PumpARTC-SVX010*-EN
-
Manhattan™ Gen II Water-Cooled Modular ChillersARTC-SVX002*-EN
Serviços
Comece aqui a sua estratégia de descarbonização de edifícios
A Trane abordará consigo os desafios de descarbonização, combinando os nossos equipamentos, controlos e serviços para atingir os objetivos que definiu. Melhorar a eficiência energética. Mude para HVAC elétrico. Priorize o uso de refrigerante. Apoie a transição para uma energia livre de carbono.
Gerenciamento de sistema HVAC
Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.