ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

CCAR

Cold Generator™ Scroll Chillers CCAR Series

CCAR Chiller

CCAR

Cold Generator™ Scroll Chillers CCAR Series

O gerador de frio da série CCAR de 20 a 65 toneladas é uma solução de refrigeração de processo e conforto de refrigeração altamente eficiente.

As pegadas amigáveis ​​às portas e os elementos de design centrados no serviço agilizam a instalação e simplificam a manutenção.

Os chillers scroll da série Cold Generator CCAR têm certificação ETL / ETLc.

Características

Os destaques da série Cold Generator CCAR incluem:

  • Cinco tamanhos, 20, 30, 40, 50 e 65 toneladas
  • Compressores scroll
  • Evaporadores de placa soldada
  • Bolsos de empilhadeira e dispositivos de içamento

Os controles digitais avançados incluem interfaces BACnet® IP e Modbus® Building Management System (BMS) como padrão. LonTalk®, Johnson Controls N2® e BACnet® MS / TP estão disponíveis com uma interface opcional.

Aplicações

Os chillers scroll do Cold Generator são uma solução ideal para resfriamento de conforto, resfriamento de processo de baixa temperatura e aplicações de fabricação de gelo em uma variedade de instalações, incluindo:

Educação e Saúde

Edifícios comerciais e comerciais

Municipal e Industrial

Literatura do Produto

Serviços

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

Outros produtos em que você pode estar interessado