HDWA
Chillers Condensado a Agua com Mancal Magnetico Modelo Trane Agility
HDWA
Chillers Condensado a Agua com Mancal Magnetico Modelo Trane Agility
- Faixa de capacidade: 175 a 425 toneladas, 60/50 Hz
- Refrigerante: R-134a ou R-513A
- Melhor eficiência de carga total: 0,5382 kW / ton (em condições AHRI)
- Melhor eficiência de carga parcial: 0,3211 kW / ton
Melhor desempenho da classe
O chiller resfriado a água Agility® oferece o melhor desempenho da classe com um tamanho compacto e pegada otimizada que minimiza os custos de instalação.
Excede significativamente o padrão ASHRAE
Aproveitando os rolamentos magnéticos livres de óleo com velocidades de compressor aprimoradas e os mais recentes designs de trocador de calor de propriedade da Trane (CHIL ™), o chiller Agility oferece Valores de carga parcial integrados (IPLV) mais de 40% melhores do que o padrão ASHRAE® 90.1-2016.
Operação estável e eficiente
O chiller Agility utiliza um compressor centrífugo semi-hermético de dois estágios com um motor resfriado por refrigerante de ímã permanente que oferece uma operação eficiente e estável. Isso permite aos clientes flexibilidade máxima para atender às necessidades de seus aplicativos.
SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
Catálogos
Quick Reference Guide
-
Agility Centrifugal Water-Cooled ChillersHDWA-SLB002-EN2MB
Brochure
-
Agility Centrifugal Water-Cooled ChillersCTV-SLB066-EN536KB
Catalog
-
Agility™ Water-cooled Chillers With Symbio™ ControlsHDWA-PRC004*-EN704KB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Agility™ Water-cooled Chillers With Symbio™ Controls IOMHDWA-SVX002*-EN8MB
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.