RTUD, RTWD, RTHD, RTHE
Chillers Parafuso Resfriados a Água
RTUD, RTWD, RTHD, RTHE
Chillers Parafuso Resfriados a Água
- Faixa de capacidade: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
- Refrigerante: R-134a ou R-513A
- Melhor eficiência de carga total: 0,6200 kW / toneladas (em condições AHRI)
- Melhor eficiência de carga parcial: 0,4800 kW / toneladas
- Tipo de Compressor: Rotativo Helicoidal
- Pressão Média
Simples de instalar e altamente confiável
Os chillers rotativos helicoidais da Série R® oferecem fácil instalação, flexibilidade de aplicação, alta confiabilidade e eficiência energética otimizada devido ao seu design de compressor de acionamento direto que usa menos peças móveis do que os compressores de engrenagem.
Controle preciso de temperatura
Os chillers da Série R são adequados exclusivamente para aplicações industriais e comerciais que requerem controle de temperatura preciso, ao mesmo tempo que eliminam a necessidade de tanques tampão caros.
Seu compressor de descarga infinita, ampla faixa de temperatura operacional, válvula de expansão eletrônica e temporizadores anti-reciclagem curtos fornecem flexibilidade para quase qualquer sistema de aquecimento e resfriamento de alto desempenho.
Opções de refrigerante
Esses chillers são projetados para operar com refrigerante R-134a ou R-513A - um refrigerante não inflamável de próxima geração que oferece a mesma capacidade com um GWP 55% menor.
O tamanho compacto reduz os desafios de instalação
A substituição do chiller é mais rápida, barata e menos disruptiva devido ao tamanho compacto do chiller, que se encaixa na maioria das salas mecânicas existentes sem exigir espaço adicional ou rasgos de parede. A maioria das unidades pode passar por uma abertura de porta padrão e ambas as conexões de energia de ponto único e duplo podem aproveitar a fiação existente.
SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
Catálogos
Brochure
-
Series R® Chiller Model RTWDRLC-SLB018-PT795KB
-
Trane® Optimus™ Water-Cooled ChillersRLC-SLB031-EN2MB
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Catálogo IOM - RTHE Série R - PortuguêsRTHE-SVX003A-PB7MB
-
Series R® Chiller Models RTWD/RTUDRLC-SVX09*-EN11MB
-
Optimus™ Water-Cooled ChillersRTHD-SVX01*-EN8MB
Catalog
-
Optimus™ Water-Cooled Chillers Model RTHDRLC-PRC020*-EN5MB
-
Series R® Chiller Models RTWD/RTUD (60 Hz)RLC-PRC029*-EN4MB
-
Series R® Chiller Model RTWD (50 Hz)RLC-PRC040*-EN3MB
-
Catálogo de Produto - RTHE Série R - PortuguêsRTHE-PRC002-PB3MB
Serviços
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.