Tracer® SC+

Tracer® SC+
Características Principais:
- Tela Tracer® 10 ”
- Interface de usuário do ocupante para usuários não técnicos
- Tracer® Mobile Apps
- Suite Ocupante
- Suite Operator
Conecte-se ao potencial mais alto do seu edifício.
O Tracer® SC + é um poderoso sistema de automação predial para sua instalação que integrará sistemas para simplificar o comando e fornecer melhor controle sobre o conforto e a eficiência energética. O Tracer® SC + é fornecido com o Tracer® Synchrony - uma interface de usuário (IU) moderna e intuitiva.
Acessível da maioria dos PCs, tablets e smartphones, o Tracer® Synchrony elimina a necessidade de um computador e monitor dedicado para que você possa gerenciar o desempenho do sistema quando e onde for conveniente. A interface intuitiva oferece maior eficiência, maior conforto do locatário e custos de energia reduzidos, o que resulta em economia de custos operacionais e melhores resultados financeiros.
Consistência + Personalização
O Tracer SC + foi projetado para fornecer sistemas de alto desempenho de forma consistente. A Trane fornece seu conhecimento comprovado de sistemas para cada trabalho por meio de aplicativos abrangentes e projetados em fábrica. Esses aplicativos melhoram a qualidade e são totalmente documentados para simplificar as operações e serviços em andamento. Cada aplicativo é personalizável para permitir o ajuste fino para atender às necessidades exclusivas de cada trabalho.
Existente + Futuro
O Tracer SC + inclui suporte para equipamentos de todas as gerações. Construído sobre uma base de protocolos abertos padrão da indústria, incluindo BACnet, LonTalk e Modbus, o Tracer SC + fornece suporte robusto para equipamentos Trane e não Trane. Equipamentos legados da Trane e não pertencentes à Trane podem ser integrados por meio de uma ponte de comunicação simples, permitindo que você substitua o equipamento legado em uma programação que se ajuste ao seu orçamento.
Flexível + Otimizado
A Trane tem a capacidade de ir significativamente além dos sistemas HVAC tradicionais para otimizar o conforto e os custos do ciclo de vida. Sistemas de iluminação, medidores de energia, VFDs e muito mais podem ser utilizados para fornecer algoritmos mais avançados. O Tracer SC + fornece um backbone robusto até mesmo para os sistemas mais complexos.
Junte-se à era do edifício inteligente.
Os padrões de TI integrados e atualizados regularmente ajudam você a seguir em frente com confiança. Assim que o Tracer SC + estiver instalado, podemos ajudá-lo a otimizar seu edifício usando operações orientadas a dados, análise de nuvem e serviços inteligentes. Os edifícios conectados respondem melhor aos ocupantes e definem novos padrões de sustentabilidade.
Literatura do Produto
Brochure
-
497KB
Serviços
Análise e Monitoramento de Energética
Aproveitamento de poderosas ferramentas de análise para avaliar o desempenho e desbloquear o potencial de construção
Conectividade e Serviços em Nuvem
Para algo tão importante e complexo como seus sistemas de gerenciamento predial, você precisa de um parceiro que entenda como fornecer conectividade segura com acesso de praticamente qualquer lugar e que também seja especialista em otimização predial.