UC210, UC400, UC600
Controladores do Lado Ar

UC210, UC400, UC600
Controladores do Lado Ar
Controladores BACnet programáveis projetados para trabalhar com vários sistemas.
Modelos
UC210
O Trane Tracer ™ UC210 é um controlador BACnet® VAV programável projetado para funcionar com o Tracer® SC + e sistemas BACnet MS / TP de terceiros.
O Trane Tracer ™ UC210 possui E / S e programas para as seguintes aplicações: controle de temperatura do espaço, rastreamento de fluxo e controle de fluxo de ventilação. Com suporte de módulos de expansão e programação total, o Trane Tracer ™ UC210 pode fazer loops laterais ou sequência personalizada de operações.
UC400
O Tracer UC400 é um controlador de unidade BACnet programável projetado para funcionar com o Tracer® SC + e sistemas BACnet MS / TP de terceiros.
O Tracer UC400 tem E / S e tamanho para atender às necessidades de controle de VAV, fan coil, blower coil, ventiladores de unidade, pequenos manipuladores de ar, válvulas, sequenciamento de caldeira e outros I / Os gerais. Quando E / S adicional é necessária, módulos de expansão estão disponíveis (XM30, XM32 e XM70).
UC600
O Tracer UC600 é um controlador de unidade BACnet programável projetado para funcionar com o Tracer® SC + e sistemas BACnet MS / TP de terceiros.
O Tracer UC600 tem E / S e tamanho para atender às necessidades de controle de manipuladores de ar, plantas centrais e outras aplicações de contagem de ponto alto. Quando E / S adicional é necessária, módulos de expansão estão disponíveis (XM30, XM32 e XM70). O Tracer UC600 pode ser aplicado como um campo geral programável, bem como montado em campo em um manipulador de ar Trane (peça a opção de régua de terminais de fábrica). A montagem completa de fábrica para manipuladores de ar está sendo planejada e será anunciada antes da disponibilidade.
O controlador Tracer UC600 também pode ser usado com um monitor conectado. O monitor Tracer ™ TD7 apresenta uma tela colorida sensível ao toque que facilita a visualização e edição dos dados do Tracer UC600.
Recursos
Product Data Sheets
-
918KB
-
524KB
-
393KB
-
1MB
-
524KB
-
658KB
-
282KB
Serviços
Análise e Monitoramento de Energética
Aproveitamento de poderosas ferramentas de análise para avaliar o desempenho e desbloquear o potencial de construção
Conectividade e Serviços em Nuvem
Para algo tão importante e complexo como seus sistemas de gerenciamento predial, você precisa de um parceiro que entenda como fornecer conectividade segura com acesso de praticamente qualquer lugar e que também seja especialista em otimização predial.