Tracer Adaptiview, Tracer CH530
Controladores de Resfriamento

Tracer Adaptiview, Tracer CH530
Controladores de Resfriamento
Os resfriadores são uma faceta de um sistema maior. Temos ampla experiência e linhas de produtos para fornecer automação inteligente e controles de chiller na sala de equipamentos e muito mais. O resultado final é um sistema otimizado e integrado, minimizando o consumo de energia e maximizando o conforto do ocupante.
Modelos
Tracer Adaptiview
O controle do chiller Tracer AdaptiView ™ permite que a equipe operacional do edifício assuma o comando da planta do chiller de uma forma nunca antes possível. Este nível avançado de controle se traduz em desempenho de construção aprimorado que pode aumentar a eficiência energética.
Recursos do Tracer Adaptiview
As demandas por conforto do ocupante, eficiência energética, responsabilidade ambiental e conformidade regulatória são altas hoje e continuarão a aumentar, colocando pressão adicional sobre os profissionais da construção no futuro. O controle do chiller AdaptiView da Trane permite que a equipe operacional do prédio assuma o comando da planta do chiller de uma forma nunca antes possível.
A operação ideal do chiller oferece mais horas com eficiência de pico, particularmente em aplicações de fluxo primário variável.
O controle adaptativo comprovado e líder da indústria da Trane funciona com os recursos exclusivos do chiller CenTraVacTM para manter seu prédio operacional mesmo durante as condições mais desafiadoras, quando outros chillers fechavam.
Flexibilidade de protocolo aberto no nível da unidade, incluindo BACnetTM, Modbus RTU ou LonTalkTM sem gateways.
O braço ergonômico permite a visualização de praticamente qualquer altura ou ângulo, independentemente do local onde o chiller está instalado.
24 idiomas podem ser selecionados instantaneamente no painel.
Tracer CH530
O Tracer ™ CH530 da Trane é uma tecnologia de controlador de chiller desenvolvida pela Trane para uso em produtos de chiller grandes e mantida com uma ferramenta baseada em laptop chamada "TechView".
Importante: a Trane recomenda que quaisquer funções de serviço Tracer CH530 sejam executadas apenas por um técnico de serviço Trane devidamente treinado. Contacte o seu fornecedor de serviços Trane local para obter assistência com quaisquer requisitos de serviço Tracer CH530.
O controlador Tracer ™ CH530 está integrado nos Chillers Trane. A documentação para operação e configuração do chiller usando o Tracer CH530 está contida no manual de instalação, operação e manutenção para o chiller específico.
Download do software Tracer ™ CH530 TechView
TechView é uma ferramenta de software baseada em PC necessária para tarefas de inicialização, comissionamento, serviço e manutenção do chiller CH530. O TechView fornece as seguintes funções; download do software do processador principal, definições de configuração, vinculação LLID, status e pontos de ajuste, diagnósticos (ativo e histórico) e substituições de modo.
Literatura do Produto
Brochure
-
725KB
Serviços
Análise e Monitoramento de Energética
Aproveitamento de poderosas ferramentas de análise para avaliar o desempenho e desbloquear o potencial de construção
Conectividade e Serviços em Nuvem
Para algo tão importante e complexo como seus sistemas de gerenciamento predial, você precisa de um parceiro que entenda como fornecer conectividade segura com acesso de praticamente qualquer lugar e que também seja especialista em otimização predial.