Módulo de Conclusão

Módulo de Conclusão
- Resfriamento de fluxo variável, carregamento de fluxo constante
- Desacoplado com opção de trocador de calor de placa e estrutura
- Potência de ponto único e conexão de controle
- Pré-projetado e pré-embalado / construído de fábrica para uma logística de instalação mais rápida
- Coordenação de start-up e comissionamento
- Controles do sistema de gelo pré-embalado Trane® montados na fábrica
- Painel de controle opcional montado em skid
- Informação de inventário baseada em software
- Garantia / suporte técnico
- Todas as especialidades hidrônicas do sistema
- Redundância da bomba N + 1 VFD
- Parte da planta de resfriamento a ar Thermal Battery ™
Reduza o Tempo de Design e Instalação
Embora o armazenamento de energia térmica possa fornecer uma solução ideal, o projeto de um sistema de armazenamento de energia térmica pode exigir algumas considerações especiais para maximizar seu valor. A Trane pode ajudar. Nosso módulo de completação de gelo é um skid projetado, construído e testado funcionalmente pela Trane que reduz o tempo de projeto e instalação para a conclusão dos sistemas de armazenamento de energia térmica. O módulo reduz a complexidade do sistema, simplificando o projeto, instalação e comissionamento, simplificando a manutenção com identificação de peças e garantia de fornecedor único.
Beneficie-se da Responsabilidade de Fonte única
Ter diferentes parceiros para projetar, instalar e monitorar as economias pode ser confuso, demorado e caro. Com a Trane, reduziremos o tempo que leva para mover um projeto do início ao fim. O módulo de completação do sistema de gelo da Trane fornece responsabilidade de fonte única para os sistemas de bombeamento, controles, chillers, tanques de armazenamento de gelo, garantia e muito mais!
Reduza o Tempo de Inicialização Com pré-engenharia
As bombas pré-projetadas em um skid de conclusão montado e comissionado de fábrica reduzem o tempo de inicialização no trabalho. Os módulos de bombas pré-projetados também incluem equipamentos auxiliares, como válvulas, sensores, tanques de expansão e um sistema de gerenciamento de glicol.
Os controles avançados otimizam o projeto e a operação do sistema
O módulo de conclusão apresenta controles Trane avançados, que otimizam o projeto e a operação do sistema. Esses controles de sistema pré-programados reduziram os riscos e os custos de engenharia. Por serem padronizados, esses controles reduzem as oportunidades de erros e a necessidade de programação de controle personalizada.
Simplificado para uma melhor experiência do usuário
A programação de controles padronizados fornece uma experiência comum e repetível para o operador do edifício e a organização de serviço - o que economiza tempo. Para fornecer uma melhor experiência do usuário, nosso módulo oferece programação gráfica completa em nível de subsistema e sistema, incluindo gráficos e painéis. Além disso, os controles do subsistema são pré-carregados e enviados com o skid de conclusão do sistema. Um display gráfico touch-screen pode ser incluído no módulo, além de aplicativo móvel e acesso remoto.
Permite o monitoramento simples dos níveis de estoque de armazenamento
Com o armazenamento de energia térmica, você precisa saber quanto gelo possui e determinar se o tanque está totalmente carregado ou descarregado. O medidor de inventário de gelo CALMAC® fornece uma maneira simples de medir as mudanças no nível de água no tanque de armazenamento de energia CALMAC conforme o gelo é feito ou derretido. Um medidor calibrado de fábrica detecta a pressão na caixa do medidor e a exibe como uma porcentagem do gelo no tanque. O único ajuste de campo é a profundidade de inserção da sonda. Esta opção aumenta um cálculo de inventário baseado em software incluído com os controles.