Sistema de Gerenciamento de Glicol

Sistema de Gerenciamento de Glicol
Características Principais:
- Reservatório de 65 galões
- Graduações de 10 galões para facilitar a mistura da solução
- Colocação de válvulas otimizada em todo o sistema para manutenção
- O sistema Easy -alert mantém a equipe de instalações informada
- Construído para instalação interna ou externa
Gerenciamento de Resfriamento Simplificado
Manter o volume adequado de refrigerante no circuito de circulação do prédio é importante para manter uma faixa de temperatura ideal e para ajudar a manter a eficiência operacional. O CALMAC® Glycol Management System (GMS) ajuda a manter a pressão ideal do sistema adicionando fluido (geralmente uma solução de glicol pré-misturada) de um reservatório ao sistema quando a pressão cai abaixo de um ponto de ajuste. Portanto, você não precisa se preocupar com as pequenas coisas necessárias para otimizar o desempenho do seu sistema.
O Sistema de gerenciamento de glicol CALMAC oferece os seguintes benefícios:
- Estende o desempenho do sistema e reduz o tempo de inatividade.
- Mantém a quantidade adequada de refrigerante para estender a vida útil do sistema e pode reduzir o tempo de inatividade.
- Uma válvula de alívio de pressão protege contra sobrepressurização pelo Sistema de Gerenciamento de Glicol. (Embora não deva ser usado no lugar de uma válvula de alívio de pressão do sistema de tamanho adequado.)
- Uma válvula de drenagem está localizada após a bomba para permitir a remoção da maior parte da solução do reservatório do sistema de gerenciamento de glicol.
- A válvula de retenção está convenientemente localizada entre o sistema de construção e o sistema de gerenciamento de glicol.
- Uma válvula de serviço pode ser encontrada convenientemente localizada entre o reservatório e a bomba.
Sistema de Gerenciamento de Glicol
Mantenha-se Informado com Alertas de Monitoramento fáceis
Mantenha-se informado com alertas de monitoramento fáceis - O CALMAC Glycol Management System mantém a equipe de instalações atualizada com os seguintes alertas:
- Aviso de adição de solução - indica que a solução precisa ser adicionada ao reservatório. A bomba do sistema de gerenciamento de glicol continuará a funcionar, entretanto, até que o nível da solução acione o alarme de baixo nível de líquido.
- Nível de líquido baixo - este alerta faz com que o sistema desligue automaticamente até que mais solução seja adicionada e o sistema reiniciado.
- Nível alto de líquido - indica alto nível de líquido no reservatório
- Baixa pressão do sistema - indica um possível vazamento no sistema predial.
- Perda de energia - Contatos de alarme de baixo nível de líquido também fecham na perda de energia, fornecendo um sinal de alarme para monitoramento remoto.
Instale em ambientes internos ou externos
A unidade pode ser localizada dentro ou fora de casa graças a um motor de bomba TEFC, estrutura galvanizada a quente e uma caixa de controle NEMA 3R
Comece a Trabalhar mais rápido com Mistura de Solução fácil
Um grande reservatório ventilado de 65 galões apresenta graduações de 10 galões que podem ser usadas para misturar solução de glicol / água reduzindo custos de mão de obra e tempo. A instalação requer apenas: tubulação para o sistema, serviço elétrico e conexão. Se aplicável, vincule aos Sistemas de Automação Predial (BAS)
Modelos
Baixe desenhos para seu projeto.
Recursos
Confira o link para mais informações