Trocador de calor de placas CALMAC®

Trocador de calor de placas CALMAC®
Características Principais:
- Sistema de travamento de placa exclusivo mantém as placas alinhadas e firmemente
- selado mesmo em altas pressões de trabalho.
- O conjunto robusto de rolos reduz o desgaste, facilita o acesso para manutenção
- A mortalha de proteção padrão é compatível com OSHA
- Construção aparafusada para resistência e acessibilidade
- A construção robusta das cabeças da estrutura elimina a necessidade de reforços e facilita a manutenção
- O sistema de revestimento de resina acrílica padrão garante proteção máxima contra corrosão
- Opções de porta padrão cravejada, rosqueada ou flangeada
Desempenho e Proteção Ideais
Você pode precisar de seus sistemas HVAC para transferir cuidadosamente a energia térmica entre dois fluidos diferentes. Nossas unidades são adequadas para aplicações onde a contaminação cruzada é uma preocupação crítica.
Ótimo para uma Variedade de Aplicações
Os trocadores de calor de placas funcionam para uma variedade de usos, incluindo: armazenamento de energia térmica, interceptor de pressão, aquecimento e resfriamento distrital, bombas de calor de fonte de água, isolamento de torre, recuperação de calor de purga de caldeira, resfriamento livre / desvio de resfriador, aquecimento de piscinas, aquecimento geotérmico e estufa Aquecimento.
Trocador de Calor de Placas
Veja mais vantagens abaixo.
Alcance um Desempenho Superior
O trocador de calor de placa CALMAC vem em uma ampla gama de configurações de placa para ajudar a fornecer economia máxima e desempenho superior para aplicações de qualquer tamanho, incluindo vários tamanhos de placa para cada tamanho de conexão. Além disso, as placas são pressionadas nos padrões mais adequados para otimizar o desempenho do sistema. Ao combinar a geometria de placa, padrões e conexões corretos, você obtém um trocador de calor personalizado para obter um projeto ideal para sua aplicação.
Otimize seu sistema de armazenamento de energia térmica
Um sistema de armazenamento de energia térmica, usando o trocador de calor de placas CALMAC com controles lógicos digitais programáveis, sensores e válvulas de controle, pode modular a taxa de descarga de gelo de modo a garantir que uma quantidade suficiente de gelo esteja disponível durante o período de "pico de demanda de eletricidade" . Além disso, nossos trocadores de calor a placas podem separar o glicol no circuito de armazenamento da água no circuito de distribuição do edifício - sem adicionar energia ao processo.
Acesse seu Equipamento com mais Facilidade
Como as conexões geralmente são feitas na parte frontal da unidade, a tubulação pode permanecer no lugar quando a unidade é aberta e todos os componentes podem ser removidos dentro do comprimento da estrutura, minimizando o tempo de inatividade. Simplesmente afrouxe os parafusos de compressão e adicione as placas necessárias. E se preocupe menos com a limpeza. O fluxo uniforme da placa e a alta turbulência do fluido fornecem ação de lavagem contínua, reduzindo a incrustação e eliminando a necessidade de limpezas frequentes. Enquanto o baixo holdup de mídia também permite uma fácil drenagem.