AIR-TO-WATER HEAT PUMPS (AWHP)
O que é uma bomba de calor ar-água?
Parte essencial do nosso portfólio de chillers a ar, essas bombas de calor garantem refrigeração e aquecimento confiáveis durante todo o ano, transferindo energia entre seu fluido interno e o ar externo. Com suas válvulas de inversão de refrigerante, elas podem alternar entre modos de resfriamento e aquecimento conforme necessário, com base nas temperaturas externas ou em suas preferências.
Tanto eficaz quanto acessível, um sistema de bomba de calor ar-água não precisa ser excessivamente complexo para operar com sucesso. A Trane pode oferecer conceitos de design e sequências de controle altamente flexíveis, confiáveis e eficientes, tanto hoje quanto no futuro.

Surpass Efficiency and Environmental Needs. Optimizing your operations to use less energy can power better outcomes:
SOLUÇÕES
Bombas de Calor Ar-Água
A Trane oferece uma combinação líder na indústria de experiência e capacidade de serviço para diferentes opções de bombas de calor ar-água totalmente elétricas (empacotadas ou modulares) que revertem o ciclo de compressão de vapor para proporcionar resfriamento ou aquecimento eficiente de energia para edifícios comerciais.
Características Compartilhadas:
- Aquecem efetivamente edifícios comerciais com temperaturas externas tão baixas quanto 0°F.
- Podem oferecer eficiência energética 3 vezes maior do que outras formas de aquecimento elétrico.
- Possuem ventiladores silenciosos de velocidade variável.
- Passam por rigorosos processos de verificação em laboratório.
- Disponíveis com refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global R-454B.
Thermafit™ - Bombas de Calor Ar-Água Modulares
Modelo AXM
Eletrifique sem esforço com o tamanho compacto deste modelo e tecnologia de injeção de vapor ideal para espaços limitados em climas mais frios.
- Unidades de 30 toneladas podem ser expandidas para formar bancos de 300 toneladas; aquecimento de 390 MBh.
- Bancos modulares disponíveis com 2 a 10 módulos.
- A injeção de vapor permite temperaturas de água quente de aproximadamente 130°F a uma temperatura ambiente externa de 0°F.
- Fornecem temperaturas de fluido de até 140°F.
Bombas de Calor Ascend® Ar-Água
Modelo ACX
A próxima evolução na comprovada linha de chillers Ascend da Trane, este modelo oferece baixo ruído, alta eficiência energética e desempenho elétrico confiável.
- Capacidade de resfriamento de 140 a 230 toneladas; aquecimento de 1500 a 2500 MBh.
- Atende às metas de eficiência ASHRAE® 90.1.
- Aquecimento confiável até 0°F ambiente.
- Capacidade de fornecer temperaturas de fluido de até 140°F.
- Gerenciamento avançado de degelo.
DOCUMENTAÇÃO
Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor
Tanto as bombas de calor ACX quanto as AXM fazem parte dos nossos Sistemas Abrangentes de Chiller-Aquecedor. Agora você pode oferecer soluções de aquecimento eficazes e eletrificadas com equipamentos e controles líderes de mercado, entregues com a experiência de aplicação da Trane e orientação de design de sistema para praticamente qualquer edifício.
Chiller-Aquecedores
Chillers habilitados com recuperação de calor são extremamente eficientes em termos energéticos e representam o primeiro passo para a eletrificação do aquecimento.
Eletrificação do Aquecimento
Explore nosso portfólio expandido de equipamentos, sistemas, controles e serviços para eletrificação de aquecimento e resfriamento.