Por que escolher a Trane Commercial?
Para projetos comerciais pequenos ou grandes, nós ajudamos você. Nossas unidades embaladas e sistemas divididos estão disponíveis em uma ampla gama de capacidades. Tudo com a qualidade, eficiência e confiabilidade Trane.
- Construído para durar. A qualidade e fiabilidade da Trane são o resultado da validação extensiva do design e dos testes do produto para o acertar - quer seja instalado imediatamente, ou com opções instaladas de fábrica ou personalização. A longevidade líder do setor ajuda a manter baixos os custos de manutenção. E tudo isso contribui para reduzir o custo total de propriedade.
- Eficiência e sustentabilidade. Nossa linha de sistemas HVAC comerciais são sustentáveis e eficientes em termos de energia. Todos os sistemas excedem os padrões governamentais de eficiência energética e muitos oferecem ultra-alta eficiência. A Trane ajuda você a cumprir as metas de sustentabilidade e também as demandas de conforto do dia a dia.
- Construindo conectividade. Oferecemos uma variedade de opções de tecnologia inteligente que permitem diagnóstico e monitoramento remotos enquanto se conectam ao seu sistema de automação predial. Otimização do desempenho do sistema HVAC ao seu alcance
- Instalação e serviço simplificados. Projetado cuidadosamente com recursos como portas de acesso com dobradiças, fiação codificada por cores, aplicativos para monitoramento móvel e uma tela de toque fácil de usar para comissionamento, solução de problemas e serviço.
Escolha entre nossa linha completa de soluções comerciais leves e grandes
Rooftop Units
2 - 162 Ton
As Rooftop Units da Trane oferecem eficiência, confiabilidade e instalação sem complicações - com muitas opções premium para atender a necessidades específicas. Disponível apenas como refrigeração, aquecimento a gás e bomba de calor.
Sistemas Zoned Rooftop
3 - 25 toneladas
Uma opção econômica para edifícios menores com necessidades variadas de conforto, os sistemas Trane Zoned Rooftop oferecem aos edifícios pequenos os benefícios de nossa extensa linha de produtos comerciais leves e controles totalmente integrados, simplificando o projeto, a instalação e a manutenção.
Soluções Comerciais Leves de Substituição
3 - 25 toneladas
Precisa rápido? Conseguimos.
Conte com os seus especialistas locais de substituição da Trane para todas as suas necessidades de substituição imediatas, de emergência e planeadas. Para orçamentos rápidos e precisos, substituição rápida, entrega rápida, entre em contato com a Trane.
Bombas de Calor de Fonte de Água
0,5 - 25 toneladas
As bombas de calor de fonte de água (WSHP) Trane Axiom ™ fornecem aquecimento e resfriamento de alto desempenho com eficiência energética excepcional - até 40 EER em sistemas selecionados.
Sistemas Dedicados de Ar Externo
Para alta qualidade do ar interno e excelente controle de umidade, os sistemas de ar externo dedicados (DOAS) condicionam até 100% do ar externo, reduzindo a carga em outros equipamentos HVAC.
Unidades de Volume de Ar Variável
A Trane é líder da indústria em componentes de volume de ar variável (VAV) com a linha de produtos VariTrane ™. Disponível em diferentes perfis para atender aos requisitos de espaço e controles digitais para eficiência energética e fácil conectividade BMS
Ainda não tem certeza de qual sistema é ideal para você?
Aprenda a dominar software, sistemas e controles
Por meio de treinamento no local e aprendizado individualizado, oferecemos treinamento líder do setor para capacitar os clientes a otimizar suas ferramentas de projeto, equipamentos, controles e sistemas prediais.