Impack®

Impack®
2 a 5 toneladas
Características Principais:
- Eficiência confiável da unidade de cobertura embalada para pequenos edifícios comerciais
- 14-16 SEER eficiência energética dependendo da configuração
- Múltiplas opções de resfriamento, aquecimento, tipo de combustível e circuito
- Design elegante, qualidade Trane, fácil de instalar e manter
Conforto e economia em unidades embaladas de aquecimento e resfriamento para aplicações comerciais leves
Não há necessidade de sacrificar o conforto do edifício por uma conta de energia mais baixa.
As unidades Impack energeticamente eficientes da Trane oferecem ambos - com um design atraente. Eles também são eficientes em termos de energia, com classificações até 16 SEER dependendo do tipo de unidade. Ligue aos termóstatos e condutas de distribuição de ar da Trane para máxima eficiência e conforto.
Múltiplas opções apenas para aquecimento, apenas refrigeração, fonte de combustível
Escolha entre muitas opções de pacotes monofásicos e trifásicos, incluindo apenas resfriamento, bomba de calor, combustível duplo e unidades gás-elétricas. Todos podem ser montados em um Rooftop Units ou adjacente à fundação:
14 opções de SEER
- Resfriamento conversível em embalagem única 14 SEER 2 - 5 toneladas
- Bombas de calor de embalagem única 14 SEER 2 -3 1/2 Ton
- Combustível duplo conversível embalado 14 SEER 2 - 5 toneladas
- Resfriamento de pacote único / aquecimento elétrico 14 SEER conversível
- Bomba de calor de embalagem única 14 SEER conversível
- Bomba de calor conversível de pacote único 14 SEER
- Gás / elétrico conversível em embalagem única 14 SEER 2 - 5 toneladas
- Empacotado conversível a gás / elétrico 14 SEER 2 - 5 toneladas
15 opções de SEER
- Embalado individual a gás / elétrico 15 SEER conversível, 2 - 5 toneladas
- Bomba de calor de embalagem única 15 SEER conversível
- Embalagem única de resfriamento / aquecimento elétrico 15 SEER conversível
16 opções de SEER
- Combustível duplo conversível embalado 16 SEER 3, 4 e 5 toneladas
- Bomba de calor conversível de embalagem única 16 SEER 2 - 5 toneladas
- Empacotado conversível a gás / elétrico 16 SEER 2 - 5 toneladas
Desempenho confiável do líder da indústria em conforto
2 - 5 Tons
Eficiência incomparável de resfriamento e aquecimento, juntamente com a qualidade Trane, significam anos de desempenho confiável para um Impack.
Projetado para fácil instalação e manutenção - e atratividade do freio
A aparência elegante do Impack incorpora recursos de design que simplificam o serviço, como painéis de fácil acesso e componentes duráveis de alta qualidade.