3 a 10 toneladas
Precedent® Rooftop Units

3 a 10 toneladas
Precedent® Rooftop Units
Características Principais:
- Entrega mais rápida da indústria
- Vários níveis de eficiência disponíveis
- Oferece ultra-alta eficiência com o menor custo total
- Unidades de Rooftop ricas em recursos feitas sob medida para atender às suas necessidades
- Pronto para conexão com controles intuitivos
- Projetado para facilitar serviço e manutenção
Envio super rápido em duas semanas
Mesmo a unidade Precedent mais configurada será enviada em apenas duas semanas.
A oferta Trane® Precedent® de 3 a 10 toneladas inclui:
- Opções montadas na fábrica: gás / elétrico, resfriamento com aquecimento elétrico ou bomba de calor
- Precedente com a Tecnologia eFlex: Eficiência ultra-alta. Os compressores e ventiladores de velocidade variável eFlex proporcionam o conforto de que os ocupantes do edifício precisam, ao mesmo tempo que oferecem o desempenho e a eficiência que os proprietários desejam.
- Precedente Plus: Excede os requisitos mínimos federais em até 25 por cento.
O máximo em desempenho com o menor custo de instalação e propriedade
As unidades Rooftop precedentes oferecem conforto com a mais alta eficiência - até 20 SEER / 23,5 IEER - com o menor custo instalado. Com remessa ultrarrápida de duas semanas para inicializar, mesmo para as unidades mais configuradas.
Características incluem:
- Excelente eficiência energética - excede os requisitos federais em até 80% e até 10% mais eficiente do que outras marcas
- Compressores Trane eFlex ™ de velocidade variável que combinam a saída com a necessidade do ocupante para manter o desempenho máximo
- Ventiladores de acionamento direto que usam menos energia e exigem menos manutenção para custos operacionais mais baixos
- O motor comutado eletronicamente instalado e programado de fábrica (ECM) otimiza a velocidade do ventilador para maior conforto e controle de umidade enquanto aumenta a eficiência e economia de custos
Adaptado às suas necessidades - não as nossas
Configure seu Precedente do seu jeito.
Escolha de a mais ampla seleção da indústria de opções instaladas de fábrica para projete a unidade de que você precisa.
Várias opções incluem:
- Gás / elétrico (Y), resfriamento apenas (T), bombas de calor (W) ou combustíveis duplos (D)
- Capacidades de resfriamento de eficiência padrão, alta ou ultra-alta (eFlex ™)
- Volume constante, 2 velocidades, VAV de zona única ou fluxo de ar VAV de várias zonas
- Painéis de acesso articulados
- Filtros MERV 8 ou 13
- Tomadas de conveniência, desconexão /
disjuntores
Pronto para conexão para monitoramento em tempo real, análise e otimização de dados
Todas as unidades precedentes estão prontas para serem conectadas aos sistemas de automação predial usando os protocolos de comunicação mais comuns da indústria. Você também pode emparelhar o Precedent, pois ele se integra perfeitamente aos controles da Trane para monitoramento abrangente do sistema HVAC, gerenciamento de energia e diagnóstico do equipamento.
Emparelhe precedente com controles BAS ou Trane, como:
- Trane Pivot® Smart Thermostat
- Controles de pequenos prédios Tracer Concierge®
A simplicidade integrada torna a instalação e o serviço mais fáceis
Os engenheiros da Trane projetaram o Precedent para ser fácil de instalar e manter. Com inovações como a tela de toque colorida de 5 "opcional da Trane que acelera o comissionamento e a solução de problemas e componentes padronizados para menos surpresas, fiação colorida e numerada e motores de acionamento direto.
Recursos de conveniência integrados:
- Fácil conversão de downflow para horizontal
- Acesso unilateral
- Placa terminal de baixa tensão de fácil acesso
- Conexão de energia de ponto único
- Conexões de condensado através da base padrão
Precedent® Standard
- Preço competitivo para atender aos rigorosos requisitos de desempenho com confiabilidade excepcional
- Disponível nas versões gás / elétrico, resfriamento com aquecimento elétrico ou bomba de calor
- Inclui compressores confiáveis
- Controles ReliaTel® projetados pela Trane
- Teste de execução auxiliado por computador
- Sistemas Comfort ™ integrados
Precedent® Plus - High-Efficiency
- Uma das unidades de Rooftop embaladas com maior eficiência energética da indústria, com 17,5 SEER
- Excede os requisitos mínimos federais em até 25 por cento
- Disponível com um ciclo de ventilador interno aprimorado e capacidades de compressor de capacidade variável
- Inclui Motor Comutado Eletronicamente (ECM) instalado de fábrica e programado para controle de umidade superior, conforto, eficiência energética e níveis sonoros
- Oferece maior eficiência e economia de custos significativa durante a operação contínua do ventilador
Precedent® com tecnologia eFlex ™ Eficiência ultra-alta
- Construído para durabilidade para desempenho de pico
- Os compressores e ventiladores de velocidade variável Trane eFlex ™ oferecem o desempenho e a eficiência que os proprietários de edifícios desejam
- Ventiladores de acionamento direto sem correia economizam energia e operam de forma mais silenciosa do que as unidades concorrentes com custos de manutenção reduzidos
- A tela grande e colorida de fácil leitura fornece informações abrangentes sobre o desempenho do sistema em tempo real para facilitar a resolução de problemas e manutenção
Modelos Precedentes
Models |
Eficiência | Eficiência ultra-alta |
Alta eficiência | Eficiência Padrão |
Tonelagem | Modelos | Modelos | Modelos |
3 | ZC036 | HC036/037 | SC036 |
4 | ZC048 | HC048/047 | SC048 |
5 | ZC060 | HC060/067 | SC060 |
6 | ZC072 | HC072/074 | SC072 |
7.5 | ZC090 | HC092 | SC090/092 |
8.5 | ZC102 | HC102 | SC102 |
10 | ZC120 |
HC120
|
SC120 |
Observação | Modelos T e Y | Modelos T YW & D apenas | Modelos T Y & W |
Literatura do Produto
Quick Reference Guide
-
Precedent 17 Plus Rooftop Unit, 3-5 Tons, 60 HzRT-PRC050*-EN
-
Precedent Light Commercial with eFlex TechnologyRT-PRC059*-EN
-
Precedent Heat Pump, Dual Fuel, 3-10 Tons, 60 HzRT-PRC087*-EN
Brochure
-
The Same Trane Quality with Added FlexibilityRT-SLB001-EN588KB
-
Education ApplicationsSRV-SLB073-EN758KB
-
eFlex™RT-SLB034-EN420KB
Catalog
-
Precedent Cooling and Gas/Electric, 3-10 Tons, 60 HzRT-PRC023*-EN
-
Precedent Cooling and Gas/Electric, 5-10 Tons, 50 HzRT-PRC039*-EN
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
Precedent Cooling and Gas/Electric, 3-10 Tons, 60 HzRT-SVX21*-EN
-
Precedent Electric/Electric, 3-10 Tons, 60 HzRT-SVX22*-EN
-
Gas/Electric 50 HzRT-SVX38*-EN
Serviços
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.
Retrofits de sistema HVAC
Suporte e soluções completas
Não sabe por onde começar? Os especialistas da Trane podem avaliar se um retrofit ou substituição proporcionará o melhor ROI. Estamos aqui para ajudar! Se um retrofit é a solução certa para o seu edifício, oferecemos serviço e suporte desde a concepção até a conclusão para selecionar os equipamentos e controles ideais para o seu edifício, melhorar a eficiência energética e executar o projeto de instalação como seu contratante mecânico.