Sistema de Bomba de Calor Thermal Battery ™

Sistema de Bomba de Calor Thermal Battery ™
- Oferece aquecimento e resfriamento
- Carrega e descarrega energia como uma "bateria" HVAC
- Armazena e recupera energia em vez de rejeitar a energia externa
- Inclui chillers refrigerados a água controlados pela Trane®, tanques de armazenamento de energia Ice Bank® e um sistema opcional de ar externo dedicado (DOAS)
- 5 modos padrão de operação (aquecimento - aquecimento matinal, aquecimento e resfriamento simultâneos, resfriamento apenas no inverno, resfriamento diurno no verão e produção de gelo noturno no verão)
- Parte do portfólio do sistema de bateria térmica
Descarbonize e transforme-se em totalmente elétrico
Assim como na transição do transporte movido a gás para o totalmente elétrico, a indústria da construção está passando por uma transformação para espaços livres de carbono e totalmente elétricos. Essa transformação está gerando novas políticas e códigos de construção em relação à eletrificação e à neutralidade de carbono. A eletrificação de edifícios, uma estratégia chave de descarbonização, requer a substituição de tecnologias que funcionam com combustíveis de combustão normalmente usados para aquecimento de espaço e água por tecnologias que dependem de eletricidade.
Como funciona
Um edifício com este sistema armazena e recupera energia residual para fornecer aquecimento e resfriamento. Em vez de rejeitar energia externa por meio de torres de resfriamento, a energia residual é recuperada e distribuída para o prédio. Essencialmente, aproveita a energia que o edifício já possui - a energia do sol do dia anterior, bem como a energia já adquirida para iluminação, eletrodomésticos e refrigeração.
Ofereça Aquecimento e Resfriamento mais sustentáveis
Se você deseja descarbonizar e transformar seus edifícios totalmente elétricos, podemos oferecer uma abordagem inovadora que inclui uma combinação de benefícios para reduzir a pegada de carbono, melhorar a eficiência energética e economizar água.
Sistema de Bomba de Calor com fonte de Armazenamento de Bateria térmica
Gosta de “Refrigeração gratuita”? Você vai adorar "Aquecimento grátis"
A maioria dos edifícios comerciais modernos precisa de refrigeração durante todo o ano. Os economizadores de “resfriamento livre” absorvem o ar externo e liberam o calor, usando a nova energia dos ventiladores. Os sistemas de bomba de calor com fonte de armazenamento de bateria térmica da Trane armazenam esse calor derretendo gelo para resfriamento, usando menos energia do ventilador. Isso torna a energia extraída do prédio (durante o resfriamento) reutilizável como água armazenada no tanque. Na próxima vez que o sistema precisar de aquecimento, a bomba de calor funcionará com o tanque como fonte de energia. Por sua vez, a energia extraída do tanque estará disponível quando o prédio precisar de resfriamento. Ao equilibrar as cargas de resfriamento e aquecimento, não simultaneamente em tempo real, mas de um dia para o outro, o sistema elimina a necessidade de jogar fora o excesso de energia.
Maximize os Benefícios por Temporada
A capacidade de "bomba de calor" deste sistema permite que você otimize os custos de serviços públicos e o uso de energia por temporada. No verão, a energia residual do prédio é rejeitada por meio de torres de resfriamento. Durante o inverno, a energia residual é armazenada e economizada para o aquecimento matinal. O sistema rejeita ou armazena energia conforme a necessidade durante a primavera e o outono. E os controles da Trane ajudam a automatizar a variabilidade com base em nossos algoritmos projetados, fornecendo a você o máximo benefício em qualquer época do ano!
Whitepaper
-
Electrification, Heat Pumps and Thermal StorageASHRAE Journal, July 20201MB