![](/content/dam/Trane/Commercial/global/building-management-&-automation-systems/lighting/lightingretrofit.png)
Solução TLED Básica
Os TLEDs tipo C oferecem drivers externos com L70 = 50.000 horas. A construção do tubo de vidro otimiza a saída de luz e a dissipação de calor. Esta solução é regulável e “controla pronta” com dimerização de 0-10V.
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Looking for Revit files? Visit our Resource Library for more information.
Latin America
Europe
Asia Pacific
Criando uma atmosfera confortável e convidativa para 1177 West Hastings
A maioria das coisas que você faz para reduzir a intensidade de energia do seu prédio são invisíveis para os visitantes - mas não para a iluminação. Ao atualizar a iluminação para reduzir os custos operacionais, descarbonizar e ser mais sustentável, você também pode mudar o ambiente interno para melhor.
"Este projeto nos ajuda a economizar dinheiro reduzindo nosso consumo de energia e oferece uma oportunidade de criar um ambiente de ensino personalizado para nossos alunos e professores." disse o Dr. David Hornak, Superintendente das Escolas Públicas de Holt
A Trane pode atender aos seus objetivos de retrofit de energia com segurança e economia, usando soluções de alta qualidade que expandem as possibilidades do que a iluminação pode fazer.
Os TLEDs tipo C oferecem drivers externos com L70 = 50.000 horas. A construção do tubo de vidro otimiza a saída de luz e a dissipação de calor. Esta solução é regulável e “controla pronta” com dimerização de 0-10V.
Os kits fluorescentes Troffer Retrofit oferecem maior confiabilidade, com melhor dissipador de calor térmico do que os TLEDs sozinhos. Eles estão disponíveis com opções de sensor integrado com ou sem fio com compatibilidade BACnet.
Os painéis planos oferecem excelente distribuição de luz e eliminam áreas de sombra. Eles estão disponíveis com opções de sensor integrado com ou sem fio com compatibilidade BACnet.
De acordo com a U.S. Energy Information Administration, a iluminação de prédios comerciais e o HVAC representam mais de 50% do consumo total de eletricidade nos EUA. Ao incorporar o uso de equipamentos de iluminação de alta eficiência em seu sistema predial - sejam LEDs, detecção de ocupação, iluminação natural ou ajuste - você pode reduzir significativamente as emissões de carbono, aumentar a economia com menor custo instalado, melhorar o gerenciamento de riscos e aumentar o valor geral da construção com uma experiência de usuário final superior.
A Trane se destaca para oferecer vários fatores críticos de atmosfera interna que equilibram o bem-estar humano, a eficiência energética e a sustentabilidade para fornecer soluções holísticas para abordar a saúde e o bem-estar dos ocupantes.
O design de iluminação de espaços internos pode afetar a produtividade, desempenho, conforto, humor, segurança, saúde e bem-estar das pessoas e até mesmo os ritmos circadianos de seus corpos.
A aplicação de soluções germicidas de iluminação UV em um espaço pode melhorar a limpeza do ar e da superfície.
Estudo de Caso: Departamento de Transportes da Carolina do Sul
Saiba como o prédio da sede do Departamento de Transportes da Carolina do Sul reduz o uso de energia em 41% com as atualizações da Trane.
Esclarecendo Equívocos na Integração de Iluminação e HVAC
Há muita desinformação em torno da iluminação e integração HVAC. Aqui estão alguns fatos que abordam esses equívocos.
Do Aluno à Equipe: Como Evoluiu a Visão de um dos Pais Sobre a Escola
Um ex-aluno, agora pai e funcionário, vê a escola sob uma nova luz. A conselheira de orientação Kami Newbill traz uma perspectiva brilhante para os detalhes que tornam a escola um espaço convidativo e produtivo.
A iluminação de Última Geração Ilumina Novas Opções e Simplifica a Integração HVAC
Embora as aplicações de diodos emissores de luz (LED) estejam disponíveis há décadas, seu uso em iluminação comercial cresceu rapidamente nos últimos anos. Vários fatores impulsionaram esse rápido crescimento, incluindo o aumento do compromisso das organizações com energia e eficiência operacional.
A Ligação Entre a Iluminação LED e a Saúde, Aprendizagem e Produtividade Observadas
O uso da iluminação LED está transformando o papel que a iluminação pode desempenhar em um ambiente. Algumas tecnologias de iluminação LED permitem variações na intensidade da iluminação e na temperatura da cor que podem ajudar as pessoas a aumentar seu ambiente.
Melhores Práticas e Benefícios de Otimizar a Iluminação e o Controle de HVAC
Atualmente, os custos operacionais e de energia do prédio escolar estão consumindo uma parte cada vez maior do orçamento do distrito médio, o que fez com que a eficiência energética subisse na lista de tarefas da maioria dos administradores.
Trabalhe com um especialista da Trane para explorar opções de financiamento e financiamento ou programas de incentivo para ajudá-lo a atingir suas metas de construção dentro de seu orçamento.
Para questões gerais e corporativas: