Planeje o inesperado com nossa seleção de garantias de fábrica estendidas
Todos os equipamentos Trane vêm com um ano de Garantia Padrão de Peças, mas também oferecemos várias opções de garantia estendida para ajudá-lo a gerenciar os custos de manutenção contínua e proporcionar maior tranquilidade.
As garantias estendidas estão disponíveis para compra antes da data de envio do equipamento aplicável e com duração de dois meses a 25 anos, dependendo dos tipos de equipamento envolvidos. Podemos ajudá-lo a decidir sobre a cobertura e duração da garantia estendida com base em suas necessidades específicas.
Inicialização Atrasada
Quando a inicialização de um novo equipamento demorar mais de seis meses após o envio, a garantia de inicialização atrasada adiará a data de início da garantia da peça de primeiro ano.
Trabalho
Quando as peças falham, o custo da mão de obra para fazer o reparo pode superar em muito o custo da própria peça. As garantias de mão de obra cobrem o trabalho de um técnico autorizado para instalar as peças de reposição cobertas, permitindo que você controle seu orçamento de manutenção, oferecendo cobertura abrangente para peças e mão de obra.
Materiais e peças
As garantias de materiais e peças incluem apenas a unidade inteira ou o compressor. Essas garantias começam na expiração da garantia padrão de peças de um ano.
A garantia de todas as peças da unidade fornece proteção de substituição para qualquer peça coberta com defeito de material ou fabricação.
A garantia do compressor cobre o conjunto do compressor de uma unidade Trane ou uma peça do conjunto motor/compressor de um chiller centrífugo Trane e prevê a substituição do compressor ou peça se estiver com defeito.
Garantia do Refrigerante
Se uma peça garantida for a causa de uma falha e resultar em perda de refrigerante, nossa Garantia de Refrigerante fornece refrigerante de substituição para restaurar a carga adequada da unidade.