ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Serviços de Diagnóstico Remoto

Manutenção e gerenciamento de prédios com contato reduzido. Nós estamos prontos para ajudar.

A mudança aconteceu praticamente da noite para o dia. A maneira como os edifícios estão sendo usados ​​agora parece totalmente diferente de alguns meses atrás. Os sistemas HVAC precisam de um novo conjunto de regras. A Trane tem experiência em todos os tipos de edifícios e uma história de 100 anos na solução de problemas difíceis de HVAC. Nós estamos prontos para ajudar.

O serviço HVAC tem responsabilidades maiores

A qualidade do ar interno está na mente de todos e agora é mais crítica do que nunca. Enquanto isso, à medida que os edifícios voltam a abrir, os recursos ficam ainda mais escassos, forçando você a priorizar suas áreas de foco. Os Serviços Remotos da Trane podem gerenciar com eficácia os sistemas HVAC à distância, garantindo que os edifícios permaneçam confortáveis ​​e eficientes, ao mesmo tempo em que lidam com o aumento da complexidade de padrões de ocupação menos previsíveis. Por meio de nossos melhores engenheiros, técnicos treinados na fábrica e ferramentas de serviço líderes do setor, as soluções de serviço da Trane podem tornar seu prédio o melhor possível para o próximo novo normal.

Inspecionar Sistemas

As inspeções remotas do sistema podem ser adaptadas para atender às operações comerciais de cada local, usando a inspeção padrão de 10 pontos ou as diretrizes de inspeção profunda de 50 pontos.

  • Verifique se os pontos de ajuste não foram alterados inadvertidamente enquanto funcionários essenciais permaneceram no prédio
  • Confirme se o HVAC está definido para o novo agendamento de trabalho, que pode parecer completamente diferente agora
  • Receba e investigue os alarmes do equipamento antes que causem tempo de inatividade ou falhas no equipamento, mesmo quando os edifícios permanecem desocupados

Resolver Problemas

Com base no que aprendemos durante a inspeção, podemos preparar o prédio para uma operação confortável e eficiente.

  • Restaure configurações anteriores
  • Estabeleça novos horários
  • Configure processos para agendar exceções, incluindo capacitar os inquilinos para solicitar mudanças de ocupação diretamente
  • Reduza as chamadas de serviço no local preparando os técnicos com informações do sistema com antecedência

Prepare-se para o Futuro

Os serviços de diagnóstico remoto são a porta de entrada para o uso de tecnologias de edifícios conectados que tornam os edifícios mais responsivos, sustentáveis ​​e resilientes. O monitoramento remoto estabelece a supervisão em preparação para a possibilidade de fechamentos futuros e a notificação de alarme contínuo pode ser configurada para monitorar a qualidade do ar interno. Como todos nós dependemos mais de serviços habilitados para tecnologia, é ainda mais importante manter o sistema básico de automação predial em boas condições; a chave para uma maior sustentabilidade.

Pronto para agora.

Resiliente para o Amanhã.

Estes são tempos incertos e as implicações para os edifícios continuarão a evoluir. A Trane está acompanhando as mudanças nas diretrizes e regulamentações. Continuaremos a compartilhar novas informações e recursos aqui.


Veja nossas outras ofertas

 

 

 

 

 

 

Get Your Building Ready

Let us help you get started.

Serviços Relacionados