ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Atualizações do Chiller CenTraVac®

Atualizações de Equipamentos HVAC Existentes

Prolongue a vida útil do seu chiller.

A Trane projeta chillers CenTraVac® para durar. Nossos upgrades e serviços exclusivos podem ajudar a prolongar a vida útil, aumentar a confiabilidade, restaurar ou ganhar eficiência e tornar seu chiller mais fácil de operar. Explore nossas ofertas de atualização para seu chiller CenTraVac abaixo.

CenTraVac R'newal®

Qualquer chiller sofrerá desgaste ao longo de sua vida útil. Nosso serviço de revisão exclusivo, o CenTraVac R'newal, aborda as causas mais comuns de queda de desempenho. É uma abordagem de manutenção planejada que reduz o tempo de inatividade não planejado, renova a confiabilidade e prolonga a vida útil do seu chiller, proporcionando a você mais anos de desempenho do chiller sem preocupações. Este serviço de revisão exclusivo com garantia de fábrica inclui novas peças genuínas da Trane, um novo número de série e a experiência de nossos técnicos Trane treinados e autorizados pela fábrica.

Atualização dos Controles do Resfriador

Só porque seu chiller CenTravac foi fabricado em 1995 não significa que seus controles precisam ser! Nosso exclusivo upgrade de controles Tracer® AdaptiView™ oferece uma interface intuitiva que melhora o desempenho, a eficiência, a confiabilidade e a facilidade de manutenção do chiller.

Atualização de Unidade de Frequência Variável e Opções de Renovação

A atualização para um inversor de frequência variável pode fornecer economia significativa de energia e reduzir as cobranças de demanda onde as tarifas de serviços públicos e a demanda elétrica são altas. Nosso drive Adaptive Frequency™ atualiza seu chiller para operação de velocidade variável que economiza energia e reduz o ruído na operação de carga parcial. Trabalhe com o especialista local da Trane Service para entender a economia de energia e o potencial de retorno de uma atualização. Também oferecemos um serviço de recondicionamento da unidade, AFD R'newal, um serviço proativo que garante confiabilidade por muitos anos.

Substituição de Partida e Opções de Atualização

Para a maioria dos edifícios, a irrupção elétrica de um resfriador é a maior demanda elétrica do edifício. Espera-se que um motor de partida opere milhares de vezes por década, portanto, certamente é esperado um grande serviço ao longo de sua vida. Uma atualização planejada e abrangente é muito menos prejudicial e cara do que a substituição de componentes em caso de falha. A Trane oferece atualizações e substituições de starters Wye-Delta e Solid State.

Atualização de Refrigerante

A conversão perfeita para um novo refrigerante requer avaliações de compatibilidade detalhadas e conhecimento de OEM do equipamento. A Trane identificou o R-514A como o refrigerante de próxima geração ideal para substituição e agora oferece um serviço abrangente de conversão projetada para proprietários de chillers CenTraVac® fornecidos com R-123. Como o R-123 pode ser fabricado para uso em serviços até 2030, você pode se dar ao luxo de decidir se e quando faz mais sentido para os negócios converter para R-514A. O R-123 ainda fornece valores GWP líderes do setor e é totalmente compatível com os regulamentos ambientais.

Está na hora de trocar o seu chiller? Aqui estão algumas opções de substituição a serem consideradas.

Entre em contato com o especialista local da Trane para obter mais informações sobre como atualizar seu CenTraVac® Chiller.

Ofertas Relacionadas