ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Atualizações da Série R

Atualizações de Equipamentos HVAC Existentes

Prolongue a vida útil do seu chiller.

A Trane projeta chillers Série R para durar. Nossos upgrades e serviços exclusivos podem ajudar a prolongar a vida útil, aumentar a confiabilidade, restaurar ou ganhar eficiência e tornar seu chiller mais fácil de operar. Explore nossas ofertas de atualização para seu chiller Série R.

Série R

Qualquer chiller sofrerá desgaste ao longo de sua vida útil. Nosso serviço de revisão exclusivo, o Series R, aborda as causas mais comuns de queda de desempenho. É uma abordagem de manutenção planejada que pode reduzir o tempo de inatividade não planejado, renovar a confiabilidade e prolongar a vida útil do seu chiller, proporcionando mais anos de desempenho do chiller sem preocupações. Este serviço de revisão exclusivo com garantia de fábrica inclui novas peças genuínas da Trane, um novo número de série e a experiência de nossos técnicos Trane treinados e autorizados pela fábrica.

Atualização dos Controles do Chiller série R

O fato de seu chiller Série R ter sido fabricado em 1995 não significa que seus controles devam ser! Nosso exclusivo upgrade de controles Tracer® AdaptiView™ oferece uma interface intuitiva que melhora o desempenho, a eficiência, a confiabilidade e a facilidade de manutenção do chiller.

Atualização de Unidade de Frequência Variável para sua Série R

A atualização para um inversor de frequência variável pode fornecer economia significativa de energia e reduzir as cobranças de demanda onde as tarifas de serviços públicos e a demanda elétrica são altas. Nosso drive Adaptive Frequency™ atualiza seu chiller para operação de velocidade variável que economiza energia e reduz o ruído na operação de carga parcial. Trabalhe com o especialista local da Trane Service para entender a economia de energia e o potencial de retorno de uma atualização.

Opções de substituição e atualização do motor de arranque para a sua Série R

Para a maioria dos edifícios, a irrupção elétrica de um resfriador é a maior demanda elétrica do edifício. Espera-se que um motor de partida opere milhares de vezes por década, portanto, certamente é esperado um grande serviço ao longo de sua vida. Uma atualização planejada e abrangente é muito menos prejudicial e cara do que a substituição de componentes em caso de falha. A Trane oferece atualizações e substituições de starters Wye-Delta e Solid State.

Está na hora de trocar o seu chiller? Aqui estão algumas opções de substituição a serem consideradas.

Entre em contato com o especialista local da Trane para obter mais informações sobre como atualizar seu resfriador Série R.

Ofertas Relacionadas