CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

CLCF

CLCF Unidad de Tratamiento de Aire

clcf-img-produto.png

CLCF

CLCF Unidad de Tratamiento de Aire

  • Unidades de tratamiento de aire para aplicación de confort y sanitaria para hospitales y laboratorios
  • De 1000 m3/h hasta 45000 m3/h
  • Ventiladores de tipo Forward Curve (FC), Backward Curve (BC) y Plug Fan, con aislación de vibración elastomérica o con resortes y VFD
  • Estructura de alta resistencia sin bastidor, disponible en acero galvanizado, acero galvanizado pintado, aluminio o acero inoxidable 304
  • Unidad versátil para aplicaciones en exteriores, con opción de techo y campana de lluvia
  • Con anclaje de izaje integrado en el bastidor de base de cada módulo
  • Panel de 50mm de espuma de poliuretano inyectada, que garantiza menos fugas de energía y una categoría térmica sostenible a lo largo del tiempo
  • Suelo con pendiente para drenaje de 4 puntos, que facilita el desagüe de condensación y bacterias
  • Puertas de acceso con certificación Eurovent de clase 3 (EN1751), que garantizan una integridad estanca excepcional
  • Componentes de control integrados en planta, para mayor fiabilidad y coherencia del sistema

CLCF Unidad de Tratamiento de Aire

Unidad de Tratamiento de Aire de Baja Silueta CLCF-FC

  • Unidades de tratamiento de aire para aplicación donde la altura es reducida
  • De 500 m3/h hasta 6900 m3/h (4 tamaños planos disponibles)
  • Reduce 400mm de altura
  • Estructura de alta resistencia disponible en acero galvanizado, acero galvanizado pintado, aluminio o acero inoxidable 304
  • Panel de 25mm de grosor
  • Inspección, extracción de filtros y drenaje desde el fondo de la unidad
  • Componentes de control integrados en planta que garantizan la fiabilidad y coherencia del sistema

Technician_Laptop_2018_929x929_Services-Energy and Sustainability-Energy Conservation Measures-HVAC Modernization.jpg

Experiencia

Trane ha estado diseñando y fabricando soluciones personalizadas de manejo de aire durante más de 40 años. Nuestro equipo trabajará con usted en cada etapa del proceso, ayudándole a lograr soluciones óptimas al comprender las especificaciones de su proyecto, los objetivos y el cronograma de construcción. Luego, diseñaremos y construiremos una unidad personalizada que cumpla con sus requisitos exactos.

5294_Trane_van25226__933x933_Services-Energy and Sustainability-Load Flexibility.jpg.jpg

Instalación Simplificada

Aproveche las herramientas líderes en la industria durante la etapa de diseño y los procesos rápidos de selección de unidades al realizar el pedido. Utilice la solución Performance FlexFit ™ para enviar su unidad completa ya sea completamente ensamblada o desarmada con instrucciones muy detalladas para volver a ensamblar en el sitio. O elija tener un representante de Trane en el lugar para supervisar la instalación.

Servicios Relacionados

tc-restaurants-3.jpg

Modernizaciones del Sistema HVAC

Los expertos de Trane pueden evaluar si una actualización o reemplazo proporcionará un mejor retorno de la inversión. Si una remodelación es la solución adecuada para su edificio, brindamos servicio y apoyo desde la concepción hasta la finalización para seleccionar el equipo y los controles ideales para su edificio, mejorar la eficiencia energética y ejecutar el proyecto de instalación como su contratista mecánico.

Gestión del sistema HVAC

Gestión del sistema HVAC

Todo sistema HVAC necesita cuidados y cuidados ocasionales para funcionar mejor. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de un soporte OEM completo brindado a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos con usted para encontrar la solución adecuada.

Otros productos en los que podría estar interesado