CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Tracer® Synchrony

Interface de usuário integrada para Tracer SC+

Tracer® Synchrony®

Trane-SynchronyScreens-061520.grey.png

Tracer® Synchrony®

La interfaz de usuario de Tracer® Synchrony® es tan fácil de navegar y usar que mantiene todo el potencial de Tracer SC+ accesible para siempre, al eliminar la necesidad de capacitación repetida del operador. Incluso los operadores experimentados descubrirán que pueden hacer más: las tareas que solían ser complejas se han simplificado en unos pocos clics intuitivos.

La interfaz de usuario integrada para Tracer SC+ brinda acceso completo al sistema para los gerentes de las instalaciones y los técnicos de servicio. Tracer® SC+ es un poderoso sistema de automatización de edificios para su instalación que integrará sistemas para simplificar el comando y brindarle un mejor control sobre la comodidad y la eficiencia energética. Tracer SC+ se envía con Tracer Synchrony, una interfaz de usuario (IU) moderna e intuitiva.

  • checkmark.png

    Coherente

    Los gráficos de equipo estándar animan el estado del sistema en tiempo real y muestran los componentes móviles del sistema. Tracer Synchrony se ve y funciona igual en todos los edificios.

  • customizable.png

    personalizable

    La consistencia es excelente, pero los edificios pueden tener necesidades únicas. La sincronización se adapta. La mayoría de los ajustes finos son un trabajo fácil de hacerlo usted mismo. El soporte en línea instantáneo ayuda si las tareas se vuelven más complicadas.

  • accessible.png

    Accesible

    Su BAS siempre está a solo un toque de distancia. Se puede acceder a Tracer Synchrony a través de cualquier navegador web. Utilice su teléfono inteligente para iniciar sesión de forma segura en la aplicación móvil BAS Operator Suite.

Tracer Synchrony Screens

Características

Accesible desde la mayoría de las PC, tabletas y teléfonos inteligentes, Tracer® Synchrony® elimina la necesidad de una computadora y un monitor dedicados para que pueda administrar el rendimiento del sistema cuando y donde sea conveniente. La interfaz intuitiva proporciona eficiencias mejoradas, mayor comodidad para los inquilinos y costos de energía reducidos, lo que da como resultado ahorros en costos operativos y mejores resultados.

  • Proporciona acceso al sistema para administradores de instalaciones y técnicos de servicio.
  • Pone la automatización de edificios al alcance de su mano a través de una interfaz de usuario intuitiva y compatible con dispositivos móviles
  • Simplifica la funcionalidad avanzada, haciendo que el sistema sea más práctico y accesible
  • Fácil e intuitivo, eliminando la necesidad de capacitación repetida del operador
Controls-Web-Image-2.jpg

Acceso en cualquier lugar

Acceda a la funcionalidad de automatización predial a partir de dos dispositivos móviles que você usa todos los días. Visualice el uso de Tracer Synchrony en su PC, tableta o teléfono inteligente. Monitore e gerencie o desempenho do system sem um computador dedicado. O Synchrony coloca a automação predial ao seu alcance, fornecendo acesso remoto simple and sure.

  • O Tracer Synchrony es compatible con los navegadores y dispositivos más populares
  • O Trane Connect Remote Access fornece segurança integrado aprobado por TI para acesso remoto
  • Veja interfaces consistentes e intuitivas, independiente de como você como acessa
synchrony_chiller_computer_1up.png

Optimiza el rendimiento del sistema

Las aplicaciones del sistema Tracer aumentan automáticamente el rendimiento. Antes de enviar cualquier sistema de automatización de edificios Tracer SC+ al sitio del cliente, nuestros especialistas en sistemas programan las funciones más críticas. Estas aplicaciones prediseñadas, que incluyen VAS, Control de área, Trim and Respond y Control de planta de enfriadores, incorporan el profundo conocimiento del sistema de Trane en el rendimiento de su edificio.

  • Las aplicaciones diseñadas en fábrica están completamente documentadas
  • La programación profesional mejora la calidad
  • Las aplicaciones se pueden adaptar para cumplir con los requisitos únicos del propietario o del proyecto

Mejora tu experiencia con una actualización gráfica.

¿Está ejecutando una versión anterior de Tracer SC+? Dale un empujón con gráficos nuevos y modernos. Ver la diferencia.

Before

Before

After

After

Before

After

Solicitar más información sobre una actualización de gráficos

literatura del producto

Otros productos que te pueden interesar