CONTACTE CON UN EXPERTO EN TRANE

Enfriadora de aire Conquest CGAX

CGAX

Enfriadora de aire Conquest CGAX

Capacidad de refrigeración: 40 - 165 kW

  • Compacto: diseño de tamaño reducido y perfil bajo
  • Optimizado para el refrigerante R454B de bajo GWP y alta eficiencia estacional
  • Fiabilidad probada con baterías de condensadores de microcanal
  • Bajos niveles sonoros sin comprometer la eficiencia
  • Amplio mapa de funcionamiento para aplicaciones de confort y proceso
  • Circuito simple y/o doble
Solicita más Información
CGAX_Symbio800_Controller.jpg

El refrigerador con mejor relación calidad-precio

El confort, la eficiencia y la economía son las principales preocupaciones a la hora de seleccionar los equipos de HVAC para su edificio. Las enfriadoras Trane Conquest combinan un alto rendimiento y una fiabilidad probada en un diseño compacto y asequible, ofreciendo el máximo valor. Las enfriadoras Conquest pueden refrigerar su edificio durante todo el año, tanto si la temperatura del aire exterior es de -18°C como de +46°C. El funcionamiento es sencillo gracias al controlador de unidad integrado de Trane.

Conquest_Logo_FullColour_72dpi_RGB.jpg

Optimizado para una alta eficiencia estacional

Trane ha desarrollado la gama Conquest para optimizar su coste total de propiedad. Como las unidades utilizadas para aplicaciones de confort rara vez funcionan a su capacidad nominal, el diseño se ha optimizado para el funcionamiento a carga parcial. Para el funcionamiento por debajo de 5°C de temperatura del aire exterior, la unidad está equipada con ventiladores de CA de velocidad variable (opción requerida) para modular dinámicamente el flujo de aire y optimizar la eficiencia.

Conquest_low-sound-levels_OneUp.jpg

Bajo nivel de ruido, sin comprometer la eficiencia

El ruido de funcionamiento puede ser una perturbación importante en entornos de edificios sensibles. La mayoría de los fabricantes sobredimensionan sus enfriadoras para reducir los niveles de potencia sonora. La gama Conquest de Trane ha sido diseñada para ofrecer un menor nivel de ruido, sin reducir la eficiencia ni afectar al espacio ocupado. Los modelos Low Noise (LN) alcanzan un impresionante nivel de presión sonora de 47 dB(A) a 10 m en campo libre.

DESCRIPCIÓN DE LA GAMA

  • La gama Trane Conquest está disponible en 14 tamaños. Las unidades están disponibles con circuito simple y/o doble (en la gama de 90-165 kW), y con la posibilidad de elegir entre dos paquetes acústicos: Standard Noise o Low Noise (sin pérdida de eficiencia energética).

 

Especificaciones técnicas


Nombre del producto
Capacidad de refrigeración
Capacidad de calefacción
Certificación Eurovent
Certificación ErP
Enfriadora de aire Conquest CGAX
40-165 kW
N/A
YES
YES


Compresor
Refrigerantes
Ahorro de energía
Modo de funcionamiento
Protocolos de datos
Tipo de unidad
Desplazamiento
R454B | R410A
Recuperación de calor
Sólo refrigeración
Lonmark
Bacnet
Modbus
Aire-agua

 

Recursos

 

 

 

Otros productos que pueden interesarle

 

 

Sintesis Air-Cooled Chiller RTAF

De un vistazo:

  • Rango de capacidad: 115 a 520 toneladas
  • Refrigerante: R-134a o R-513A
  • Diseño del compresor: tornillo giratorio helicoidal
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 16.0-18.0 (alta eficiencia)

Ascend Air-Cooled Chiller ACS

De un vistazo:

  • Rango de capacidad: 140 a 230 toneladas
  • Refrigerante: R-410A
  • Diseño del compresor: desplazamiento con relación de volumen variable
  • Clasificación de eficiencia energética (EER): IPLV: 15,8-16,5

Chiller enfriado por aire Ascend® con free-cooling integrado

De un vistazo:

  • La tecnología AdaptiSpeed® ofrece una gran eficiencia con algunos de los niveles de sonido más bajos de la industria
  • Compresor de tornillo de relacion de volumen variable: optimizado para el funcionamiento a velocidad variable, ofrece la maxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento
  • Conectividad, flexibilidad y facilidad de servicio habilitadas por el controlador de unidad Symbio 800
  • Supera ASHRAE® 90.1-2016 Ruta B en un 18 % a plena carga y un 22 % a carga parcial
  • EER: Carga completa: 11.4-11.7

Air-Cooled Oil-Free Magnetic Bearing Chillers by Arctic

De un vistazo:

  • Modelos de circuito independiente refrigerado por aire de 60 a 440 toneladas
  • Modelos enfriados por agua de 60 a 1500 toneladas disponibles con circuitos dobles
  • Unidad de condensación disponible desde 60 toneladas 240 toneladas
  • Disponible con refrigerante R-134a con opciones para bajo GWP R-513A y HFO R-1234ze

Air-Cooled Chillers Model RTAG

La enfriadora RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor

Num relance

  • 380 V/trifásico/50 Hz, 380 V/trifásico/60 Hz, 460 V/trifásico/60 Hz
  • Refrigerante R410A    
  • Modulación del 15% al ​​100%
  • Refrigeración / Calefacción
  • Compresor scroll de alta eficiencia con VFD y VVR
  • BPHE de alta eficiencia
  • Control preciso - EEV con 480 pasos
  •  Bajo nivel de ruido - 71 dB(A)
  • opción de interfaz remota
  •  Flujo de agua variable
2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Soluciones de Alquiler

Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.

Comuniquese con Nosotros

Por lo general, responderemos a su solicitud dentro de un día hábil. Si se trata de una emergencia, llame al número que aparece a continuación.