Enfriadora de agua City™ RTSF

Enfriadora de agua City™ RTSF
Capacidad de refrigeración: 180 - 385 kW
- Tasa de fiabilidad del 99,5%.
- Compacto y modular: Cabe en espacios reducidos - sólo 920 mm de ancho
- Totalmente optimizado para el refrigerante HFO R1234ze (<1 GWP). Disponible con R515B como alternativa
- Amplio rango de funcionamiento: de -12°C a 30°C de temperatura de salida en el lado del evaporador y de 10°C a 80°C de temperatura de salida en el lado del condensador
- Compresor de un solo tornillo y Adaptive Frequency™ Drive

Sostenible y eficiente
El City RTSF ha sido diseñado para reducir el impacto medioambiental. Se trata de una solución de bajo potencial de calentamiento global con eficiencias líderes en el sector para capacidades inferiores a 400 kW.
El City RTSF cuenta con un R1234ze de bajo potencial de calentamiento global (<1) y lleva el sello EcoWise.

Compacto y modular
Las ciudades modernas suelen plantear problemas a la hora de transportar fácilmente unidades de gran tamaño al interior, sobre o junto a los edificios. El City se ha diseñado especialmente para espacios reducidos y para facilitar su instalación.

Amplia gama de aplicaciones
La enfriadora City satisface cualquier aplicación y cubre un amplio espectro de condiciones de funcionamiento:
- City Comfort prioriza el rendimiento y la sostenibilidad. La eficiencia está optimizada para aplicaciones de confort moderado en refrigeración o calefacción de hasta 50 °C, o aplicaciones de procesos industriales a temperaturas positivas, con temperaturas de origen de +5 °C a +30 °C.
- City Process es una solución altamente sostenible (GWP < 1) con un funcionamiento seguro. La eficiencia se ha optimizado para aplicaciones de procesos industriales de salmuera congelada. City Process suministra agua caliente entre 10°C y 80°C, con temperaturas de origen de -12°C a +5°C.

Conocimiento y experiencia de Trane
Compresor Trane líder en la industria: Accionamiento directo, tornillo de baja velocidad accionado por AFD para una eficiencia superior, una perfecta adaptación a la carga y una fiabilidad y durabilidad inigualables.
DESCRIPCIÓN DE LA GAMA
Calentamiento: De -12 a 30°C en el lado del evaporador y hasta +80°C en el lado del condensador
Las enfriadoras City están disponibles en seis capacidades de refrigeración diferentes con una serie de opciones como paneles de atenuación acústica (hasta -9 dB(A)).
Nombre del producto | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Certificación Eurovent | Certificación ErP |
---|---|---|---|---|
Enfriadora de agua City™ RTSF | 180-385 kW | N/A | YES | YES |
Compresor | Refrigerantes | Ahorro de energía | Modo de funcionamiento | Protocolos de datos | Tipo de unidad |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo | R1234ze | R515B | Variador de velocidad | Sólo refrigeración Bomba de calor | Lonmark Bacnet Modbus | De agua a agua |
Recursos
-
Tablas de ecodiseño
Enlace al archivo de documentos
-
Instalación Funcionamiento Mantenimiento
Documento PDF
2MB -
Folleto electrónico del producto
Documento PDF
2MB -
Más material del producto
Enlace al archivo de documentos
Otros productos que le pueden interesar

Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.