Enfriadora de agua XStream ™ Excellent GVWF

Enfriadora de agua XStream ™ Excellent GVWF
Capacidad de refrigeración: 350 - 2530 kW
- Compresor centrífugo de alta velocidad con cojinetes magnéticos
- Eficiencias a carga parcial y a plena carga líderes en el sector
- Circuito doble de refrigerante (GVWF 115 / 140 XSE G)
- Evaporador patentado por Trane
- Ideal para aplicaciones industriales o de confort exigentes y energéticamente eficientes.
- GVWF 620 XSE G especialmente optimizado para aplicaciones de centros de datos: N
- SEER = 10.43N
- Temperatura de salida del evaporador hasta 30°CN
- Opciones: Tiempo de reinicio rápido y conexión al SAI

Excelente eficiencia energética
El diseño de la serie XStream™ de Trane ha sido impulsado por nuestro compromiso de lograr el menor consumo de energía. Las unidades ofrecen un rendimiento de eficiencia a carga parcial y a carga completa líder en el mercado.
El bajo consumo de energía y la eficiencia mejorada se consiguen con el compresor centrífugo de alta velocidad de Trane:
- Motor de imán permanente
- Funcionamiento silencioso y sin aceite gracias a los rodamientos de levitación magnética sin fricción
- Accionamiento de frecuencia variable integrado
- Módulo de arranque suave
- Sólo una pieza móvil

La excelencia es estándar en todos los modelos
Con su amplia gama de capacidades de hasta 2,5 MW y sus eficiencias a carga parcial y a carga completa, las enfriadoras XStream eXcellent son adecuadas para cualquier entorno crítico.NLas soluciones innovadoras son estándar en todos los modelos:N- Compresores múltiples (1, 2, 3 ó 4)N- Doble circuito de refrigerante (único para GVWF 115 / 140 XSE G)N- Circuito economizadorN- Filtro EMC para evitar la transferencia de armónicos al compresor(es)

Diseño de plantas de refrigeración múltiples
La eficiencia global de la unidad GVWF puede mejorarse utilizando el diseño de contraflujo en serie, una disposición de la enfriadora alternativa a la configuración convencional de tuberías en paralelo.
Esta disposición ofrece la oportunidad de:
- Menor temperatura de diseño del agua fría con mayor ΔT
- Reducir el caudal de diseño
- Ahorro de costes de instalación y funcionamiento al utilizar menos bombas y válvulas instaladas, reducir los diámetros de las tuberías y reducir el tamaño de la enfriadora
- Maximización de la eficiencia del sistema
- Las temperaturas continuas permiten una mejor estabilidad de los controles.
La combinación de la configuración en serie con el flujo primario variable (VPF) permite aumentar aún más la eficiencia del sistema.

Capacidades de flujo primario variable (VPF)
Los sistemas VPF proporcionan a los propietarios de edificios múltiples ahorros de costes derivados directamente del funcionamiento de las bombas. La serie XStream está diseñada para que el VPF sea fácil de usar:
- El evaporador de la serieGVWF XStream puede funcionar de forma segura con una reducción del caudal de agua de hasta el 50%.
- El microprocesador y los algoritmos de control de la capacidad están diseñados para manejar un cambio máximo del 10% en el caudal de agua por minuto con el fin de mantener un control de la temperatura de ±0,3°C que sale del evaporador.
- Para las aplicaciones en las que el ahorro de energía del sistema es la prioridad y el control estricto de la temperatura se clasifica en +/- 1,1°C, es posible un cambio de hasta el 30% del caudal por minuto.
- Con la ayuda de una herramienta de análisis de Trane, se puede determinar si el ahorro energético previsto justifica el uso del VPF en una aplicación concreta.
DESCRIPCIÓN DE LA GAMA
Condiciones de funcionamiento: Refrigeración de confort - De +5 a 20°C en el lado del evaporador y hasta 55°C en el lado del condensador.N- 620 XSE G hasta 30°C en el lado del evaporador.
Las enfriadoras empaquetadas GVWF están disponibles en 34 modelos diferentes con tres refrigerantes.
GVWF G | GVWF XSE G: R1234ze/R515B - GVWF: R134a/R513A
Nombre del producto | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Certificación Eurovent | Certificación ErP |
---|---|---|---|---|
XStream ™ Excellent GVWF enfriadora de agua | 350-2530 kW | N/A | YES | YES |
Compresor | Refrigerantes | Ahorro de energía | Modo de funcionamiento | Protocolos de datos | Tipo de unidad |
---|---|---|---|---|---|
Centrífuga Centrífuga de alta velocidad con rodamiento magnético | R1234ze | R513A | R134a | R515B | Variador de velocidad | Sólo refrigeración Bomba de calor | Lonmark Bacnet Modbus | De agua a agua |
Recursos
-
Tablas de ecodiseño
Enlace al archivo de documentos
-
Folleto electrónico del producto
Documento PDF
2MB -
Más material del producto
Enlace al archivo de documentos
Otros productos que le pueden interesar

Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.