Enfriadora de agua XStream™ RTWF

Enfriadora de agua XStream™ RTWF
Capacidad de refrigeración: 350 - 1860 kW
- Fiabilidad líder en el mercado con la reconocida y robusta tecnología de compresores de tornillo de Trane
- Carga de refrigerante minimizada con el evaporador de película descendente CHIL patentado por Trane
- Diseño de intercambiador de calor de serie a contracorriente
- Capacidades ampliadas e inigualables
- Trane Adaptive Control™: El sistema de microprocesador Tracer® Symbio™ 800 mejora la enfriadora con la última tecnología de control de enfriadoras

Excelente eficiencia energética
El diseño de la serie XStream™ de Trane ha sido impulsado por nuestro compromiso de lograr el menor consumo de energía. XStream™ proporciona un control fiable de la temperatura en las aplicaciones más exigentes. Su excepcional eficiencia mantiene bajos los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental, mientras que los controles inteligentes y fáciles de usar le garantizan el máximo rendimiento de su sistema.
Las unidades ofrecen un rendimiento de eficiencia a carga parcial y a plena carga líder en el mercado.
- Reducción del volumen de refrigerante
- Mayor eficiencia
- Reducción de la huella de carbono

Extrema versatilidad
Tanto si tiene necesidades de confort estacional como si se trata de una aplicación industrial delicada, hay un modelo de la gama XStream que satisfará sus necesidades.
Para una mayor eficiencia del sistema, las unidades XStream de Trane son totalmente compatibles con:
- Diseño de compresores múltiples
- Disposiciones de enfriadoras en serie
- Aplicaciones de caudal primario variable (VPF)
- Compresores de tornillo con índice de volumen variable (Variable Vi)

Diseño de plantas de refrigeración múltiples
La eficiencia global de la unidad RTWF puede mejorarse utilizando el diseño de contraflujo en serie, una disposición de la enfriadora alternativa a la configuración convencional de tuberías en paralelo.
Esta disposición ofrece la oportunidad de:
- Menor temperatura de diseño del agua fría con mayor ΔT
- Reducir el caudal de diseño
- Ahorro de costes de instalación y funcionamiento al utilizar menos bombas y válvulas instaladas, reducir los diámetros de las tuberías y reducir el tamaño de la enfriadora
- Maximización de la eficiencia del sistema
- Las temperaturas continuas permiten una mejor estabilidad de los controles.
La combinación de la configuración en serie con el flujo primario variable (VPF) permite aumentar aún más la eficiencia del sistema.

Capacidades de flujo primario variable (VPF)
Los sistemas VPF proporcionan a los propietarios de edificios múltiples ahorros de costes derivados directamente del funcionamiento de las bombas. La serie XStream está diseñada para que el VPF sea fácil de usar:
- El evaporador de la serie RTWF XStream puede funcionar de forma segura con una reducción del caudal de agua de hasta el 50%.
- El microprocesador y los algoritmos de control de la capacidad están diseñados para manejar un cambio máximo del 10% en el caudal de agua por minuto con el fin de mantener un control de la temperatura de ±0,3°C que sale del evaporador.
- Para las aplicaciones en las que el ahorro de energía del sistema es la prioridad y el control estricto de la temperatura se clasifica en +/- 1,1°C, es posible un cambio de hasta el 30% del caudal por minuto.
- Con la ayuda de una herramienta de análisis de Trane, se puede determinar si el ahorro energético previsto justifica el uso del VPF en una aplicación concreta.
DESCRIPCIÓN DE LA GAMA
Calentamiento: de -12 a 28°C (20°C con R134a y R513A) en el lado del evaporador y hasta 85°C (68°C con R134a y R513A) en el lado del condensador
Las enfriadoras empaquetadas RTWF están disponibles en 81 modelos diferentes con tres refrigerantes y tres niveles de eficiencia: SE: Eficiencia estándar, HE: Alta eficiencia, HSE (con AFD): Alta eficiencia estacional.
RTWF G: R1234ze - RTWF: R134a/R513A
Nombre del producto | Capacidad de refrigeración | Capacidad de calefacción | Certificación Eurovent | Certificación ErP |
---|---|---|---|---|
Enfriadora de agua XStream™ RTWF | 350-1860 kW | N/A | YES | YES |
Compresor | Refrigerantes | Ahorro de energía | Modo de funcionamiento | Protocolos de datos | Tipo de unidad |
---|---|---|---|---|---|
Tornillo | R1234ze | R513A | R134a | Variador de velocidad | Sólo refrigeración Bomba de calor | Lonmark Bacnet Modbus | De agua a agua |
Recursos
-
Tablas de ecodiseño
Enlace al archivo de documentos
-
Folleto electrónico del producto
Documento PDF
2MB -
Más material del producto
Enlace al archivo de documentos
Otros productos que le pueden interesar

Soluciones de Alquiler
Nuestro enfoque de HVAC temporal y energía va más allá del abandono típico. Diseñamos, entregamos, instalamos e incluso monitoreamos soluciones de alquiler seguras y eficientes. A corto o largo plazo, enfriador, generador o unidad de aire acondicionado portátil, tenemos la flota y las personas donde y cuando las necesite.