Programa de acústica de Trane

Programa de acústica de Trane
Los niveles acústicos pueden ser un elemento clave de la calidad del ambiente interior de alto rendimiento y, a menudo, son difíciles de determinar. El software de análisis Trane Acoustical Program facilita:
- Predecir y comparar con precisión los niveles de sonido del sistema
- Comparar rápidamente las características de sonido de varias alternativas de sistema
Trane Acoustical Program se actualiza para incorporar los cambios realizados por ASHRAE. Como resultado, Trane Acoustical Program es una excelente herramienta para predecir los niveles de sonido de fondo de los equipos de HVAC. El programa se puede utilizar para cumplir con el requisito previo de EQ 3 y el crédito de EQ 9 de LEED® para escuelas.
Características de última generación

Funcionalidad de modelado
Modelado visual de equipos (ventiladores, difusores, etc.) y componentes del edificio (techos, paredes, conductos, etc.) en cada ruta de sonido.
Biblioteca de datos de sonido disponible para productos Trane, además de una opción de “elemento personalizado” para modelar equipos que no se encuentran en la biblioteca.

Análisis y cálculos
Análisis de múltiples trayectorias (p. ej., descarga transmitida por el aire, descarga de ruptura y sonido irradiado por la unidad).
Calcula los valores NC, RC y dBA para cada trayectoria y suma. Permite una comparación rápida de los niveles de sonido calculados con el valor NC deseado.

Soporte al usuario
Documentación y soporte para comenzar rápidamente: manual, tutoriales, plantillas y más.