VariTrane™ Serie de baja altura accionada por ventilador
Anterior
Seleccionar
Play
Siguiente
VariTrane™ Serie de baja altura accionada por ventilador
Como sugiere su nombre, la unidad de baja altura accionada por ventilador tiene una dimensión de altura más corta para adaptarse a aplicaciones donde el espacio del techo es limitado.
Como sugiere su nombre, la unidad de baja altura accionada por ventilador tiene una dimensión de altura más corta para adaptarse a aplicaciones donde el espacio del techo es limitado. Para reducir la altura, se integran ventiladores de unidad terminal más cortos en la unidad terminal en serie o en paralelo de altura estándar. El resultado es una unidad con una altura máxima de 11,0 "a 11,5". El funcionamiento de la unidad terminal de baja altura es exactamente el mismo que el de una unidad terminal en serie o en paralelo, al igual que las opciones para ECM de alta eficiencia, opciones de aislamiento, etc. la calefacción se puede proporcionar mediante calefacción remota o recalentamiento terminal.
Group of young businesspeople walking down the stairs, talking.
Características
Perfil bajo para aplicaciones donde el espacio es limitado.
El diseño de panel entrelazado proporciona la unidad VAV más resistente disponible.
Los bordes encapsulados de metal limitan la erosión del aislamiento de fibra de vidrio en la corriente de aire.
La conexión de alimentación de un solo punto reduce el costo de instalación.
Prueba completa de fábrica en cada unidad.
Controles neumáticos, electrónicos o digitales disponibles.
Diverse businesspeople making online video call to employees
Características
Compatible con la mayoría de los controladores para instalación en campo o en fábrica.
Los controles digitales permiten la interfaz del sistema de administración de edificios Tracer ™ para la capacidad de los sistemas Integrated Comfort ™ (ICS).
El ventilador está en línea con la corriente de aire principal y funciona continuamente para proporcionar un flujo de aire constante en la zona acondicionada para un excelente movimiento del aire y comodidad.
Serpentín de calentamiento ubicado aguas abajo del motor del ventilador para ayudar a prolongar la vida útil del motor.
Amplia gama de flujos de aire del ventilador disponibles desde un motor de velocidad única con control de velocidad.
Unidades de solo enfriamiento (LSCF), recalentamiento de agua caliente (LSWF) o recalentamiento eléctrico (LSEF) disponibles.
Fan-powered series units have fans which are always energized in occupied mode. They are common in premium VAV systems and in applications such as conference rooms, cafeterias, etc. looking for constant high airflow rates.