Mercados verticales de alquiler

Una solución para todo y para todos

Rápida respuesta, flexibilidad, minimización de los riesgos, optimización financiera y sostenibilidad: todos los clientes valoran una o más de las ventajas que ofrece una solución de Trane Rental Services. Siempre existe un buen motivo.

Nuestros conocimientos y experiencia aplicados a su negocio

Aunque el alquiler es para todo el mundo, no todos los clientes ni las aplicaciones son iguales. Nuestros ingenieros, altamente capacitados, tienen experiencia en todo tipo de escenarios: un proyecto exitoso siempre parte de una buena comprensión de lo que el cliente necesita.

Una amplia, moderna y perfectamente mantenida flota de enfriadoras, bombas de calor y rooftops Trane apoyada por una completa gama de elementos auxiliares

Nuestros ingenieros de alquiler entenderán sus necesidades y configurarán la mejor solución basándose en nuestra versátil, moderna, eficiente y fiable flota de Trane. Gracias a su experiencia y compromiso, el proyecto se ejecuta de la manera más segura, rápida y profesional.

Servicios de refrigeración o calefacción, el resto corre de nuestra cuenta.

A través de nuestros servicios de alquiler, ofrecemos refrigeración y calefacción. Usted no necesita una enfriadora o una caldera, sino que necesita que se le suministre refrigeración o calefacción de la forma más fiable y eficiente, en función de su sector o aplicación.

Solicitar serviços de aluguel

Call  833-926-6563

Permítanos ayudarlo

Sector sanitario

Recientemente hemos podido comprobar la importancia que la atención sanitaria tiene en nuestras vidas. Tanto la calefacción como la refrigeración son procesos importantes para ayudar a los que nos cuidan en su misión y garantizar la seguridad y el confort.

- Hospitales
- Empresas farmacéuticas
- Instalaciones de emergencia

Industria

La refrigeración y la calefacción son elementos fundamentales en muchos procesos industriales para garantizar la productividad y la calidad de los productos. Justo tras la producción, contar con las condiciones correctas de temperatura y humedad es vital para el almacenamiento, y también es necesario mantener el confort y la seguridad de todos los trabajadores.

- Industria farmacéutica
- Industria del plástico
- Logística y almacenes
- Industria química
- Centrales eléctricas

Alimentación y bebidas

Contar con las condiciones correctas de temperatura y humedad es importante en los sectores agrícola y ganadero para garantizar un suministro adecuado de alimentos durante todo el año. Con solo una llamada de teléfono, puede disfrutar de una solución para mantener las condiciones de temperatura idóneas del aire o del agua para criar animales o cultivar verduras o para el almacenamiento de productos perecederos a la temperatura correcta.

- Procesamiento de alimentos y bebidas
- Bodegas
- Invernaderos y almacenamiento en frío
- Cría de animales
- Piscifactorías

Centros de datos y telecomunicaciones

La importancia estratégica de los centros de datos y los proveedores de telecomunicaciones resulta evidente en el mundo actual. La refrigeración es un proceso vital para mantener en línea los servidores y los servicios y para evitar los tiempos de inactividad. Debido al rápido crecimiento del volumen de los datos, la potencia computacional aumenta, así como la carga que soporta la refrigeración. Para hacer frente a esta situación dinámica, cada vez se recurre más a enfriadoras de alquiler.

- Centros de datos
- Proveedores de telecomunicaciones

Eventos

Las instalaciones temporales para eventos especiales suponen un gran reto en términos de presupuesto, programación y satisfacción del cliente. El confort térmico de una carpa o la calidad del hielo de una pista pueden suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Deje que Trane trabaje entre bastidores mientras usted actúa en el escenario.

- Sector hotelero y eventos sociales
- Películas y estudios
- Pistas de hielo

Recursos